20265571
20265571
Množstvo | Jednotková cena |
---|
d1 | M10 |
---|---|
d2 | 20.9 |
l1 | 20.0 |
l2 | 7.0 |
l3 min | 10.0 |
w1 | 8.3 |
w2 ±0.2 | 9.8 |
w3 | 11.1 |
A/F | 6.0 |
Krútiaci moment do max. Nm | 30.0 |
Prídržná sila kN | 4.00 |
Hmotnosť g | 17.0 |
Materiál | Kalená oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku