10170373
SCHS-2
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
10 - 99 | 4,0118 € |
100 + | 2,2032 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastaviteľnosť | Pevná |
---|---|
Farba | Čierna |
Materiál | PA |
Spôsob montáže | Skrutka |
Štýl | s dištančným stĺpikom, bez upínacích dielov |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 50.8 mm |
Rozsah kompatibilných priemerov káblov | 2 in |
Rozsah prevádzkovej teploty | -30 - 140 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -22 - 284 °F |
Celková výška | 25.4 mm |
Celková výška | 1 in |
Spacer Height | 2.4 mm |
Spacer Height | 0.094 in |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku