10168653
RTSN-M3-40-6-1
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 + | 0,3109 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Farba | Čierna |
---|---|
Dĺžka vnútorného závitu | 10.0 mm |
Dĺžka vnútorného závitu | 0.394 in |
Tvar rozpierky | Okrúhle |
Špeciálne funkcie | So skleným vláknom |
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | M3 |
Priemer | 6.0 mm |
Priemer | 0.236 in |
Dĺžka rozpierky | 40.0 mm |
Dĺžka rozpierky | 1.575 in |
Plný materiál | Polyamid 6 + 25 % skleného vlákna |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 HB |
Typ | Round Threaded Spacer |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku