10373187
36M40MF025
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2437 € |
5000 - 19999 | 0,2193 € |
20000 + | 0,1974 € |
Farba | Natural |
---|---|
Dĺžka vnútorného závitu | 9.5 mm |
Dĺžka vnútorného závitu | 0.374 in |
Tvar rozpierky | Šesťhran |
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | M4 x 0.7 |
Dĺžka rozpierky | 25.0 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.984 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Typ | Male-Female Threaded Standoff |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku