10372951
36M30MF025
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
500 - 4999 | 0,4768 € |
5000 + | 0,3579 € |
Farba | Natural |
---|---|
Dĺžka vnútorného závitu | 4.7 mm |
Dĺžka vnútorného závitu | 0.185 in |
Tvar rozpierky | Šesťhran |
Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | M3 x 0.5 |
Dĺžka rozpierky | 25.0 mm |
Dĺžka rozpierky | 0.984 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Typ | Male-Female Threaded Standoff |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku