10024478
SCCB-1-19
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2175 € |
5000 + | 0,1826 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nastaviteľnosť | Pevná |
---|---|
Spôsob montáže | Nacvaknutie |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 22.0 mm |
Maximálny priemer kompatibilného kábla | 0.866 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 6.5 - 7.0 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.256 - 0.276 in |
Hrúbka steny | 0.6 - 2.0 mm |
Hrúbka steny | 0.024 - 0.079 in |
Spacer Height | 4.0 mm |
Spacer Height | 0.157 in |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 110 °C |
Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 230 °F |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
Materiál | PA |
Farba | Natural |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku