20212513
20212513
Množstvo | Jednotková cena |
---|
d1 tol. h11 | 4.0 |
---|---|
d2 tol. h11 | 3.2 |
h1 | 7.2 |
h2 | 4.3 |
l1 +0.10 | 0.64 |
l2 | 2.0 |
l3 | 0.5 |
l4 | 2.8 |
l5 | 0.4 |
w | 6.6 |
Axiálna sila max. kN | 1.50 |
Dokončiť | Zinc Silver Plated |
Materiál | Oceľ |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku