10178157
VGS-3
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,1182 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Výška hlavy | 2.4 mm |
---|---|
Výška hlavy | 0.094 in |
Výška reznej hrany | 1.3 mm |
Výška reznej hrany | .050 in |
Priemer ramena | 3.7 mm |
Priemer ramena | .146 in |
Dĺžka ramena | 5 mm |
Dĺžka ramena | 0.195 in |
Dĺžka závitu | 5.1 mm |
Dĺžka závitu | 0.201 in |
Veľkosť závitu | 6-32 |
Typ/prevedenie drážky | Krížová drážka |
Typ skrutky | Osadená skrutka |
Na použitie s | VG-5 |
Materiál | Uhlíková oceľ |
Plný materiál | Uhlíková oceľ |
Dokončiť | Pozinkované, číry dichromát |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku