10320938
SH11-0271
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1000 + | 0,0893 € |
Vnútorný priemer | 3.6 mm |
---|---|
Vnútorný priemer | 0.142 in |
Vonkajší priemer | 9.5 mm |
Vonkajší priemer | 0.374 in |
Výška reznej hrany | 2.0 mm |
Výška reznej hrany | 0.079 in |
Celková výška | 5.5 mm |
Celková výška | 0.217 in |
Farba | Čierna |
Plný materiál | Silikónová guma |
Tvar | Okrúhle |
Štýl | Priechodka |
Typ | Matica |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku