Menu Hľadať

Dvojcestná panelová spojka 25.0 mm 60 ° PVC

This 180 degree clear PVC panel former can join different panels together. Ideal for use in the retail and point of display industries.
Essentra Part Number:

10395561

Manufacturer Part Number:

497210

Vo výrobe Pre viac informácií Dodanie & vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 2499 1,1992 €
2500 + 0,9761 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

119,92 €

100 x 1,1992 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Priehľadná
Materiál PVC
Maximálna hrúbka kompatibilného materiálu 5.0 mm
Celková dĺžka 25.0 mm

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás