Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(46 Produse)
Stâlpii noștri de susținere a plăcilor de circuite cu blocare dublă se blochează la ambele capete și oferă un mod rapid și ușor de a fixa două plăci de circuite sau o singură placă de circuite pe cadru sau pe un șasiu. Sunt disponibile cu opțiuni de blocare alternative la fiecare capăt al distanțierului și sunt prevăzute cu diferite tipuri de carcasă, precum și numeroase dimensiuni pentru a se potrivi cerințelor proiectului dumneavoastră. Sunt potrivite pentru o gamă largă de nevoi și aplicaţii. Gama este disponibilă fie din nailon 6/6 (RMS-01), fie din nailon 6/6 ignifug (RMS-19) cu două opțiuni de certificare UL (UL94 V0 și UL94 V2).
Aceste distanțiere montate prin apăsare sunt concepute pentru susținerea plăcilor cu circuite cu greutate mare. Nu este necesară existența unui orificiu în placă, ceea ce permite accesul facil pe partea inferioară a plăcii. Acestea au baza în formă de flanșă pentru stabilitate ridicată.
Aceste distanțiere pentru plăci de circuite sunt concepute pentru instalare cu mâna și nu necesită folosirea unui echipament pentru asamblare. Se montează ușor, datorită construcției care permite înșurubarea. Aceste distanțiere din alamă sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații și sunt disponibile atât în variantă decupată, cât și nedecupată. Varianta nedecupată oferă stabilitate mai mare, dar necesită o șaibă pentru montare. Distanțierele cu decupare se montează mult mai rapid și nu necesită adăugarea unei șaibe.
Aceste distanțiere cu filet interior la ambele capete sunt concepute pentru instalare cu mâna și nu necesită folosirea unui echipament pentru asamblare. Sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații, iar construcția filetată permite asamblarea rapidă. Disponibile cu mai multe dimensiuni de filet și lungimi și cu forme hexagonale sau rotunde.
Aceste distanțiere colier sunt compuse din două piese; știft (CSP) și element de reținere (CSR). Sunt concepute pentru a fixa și bloca placa cu circuite. Combinația dintre piesele pereche formează un distanțier complet închis. Se recomandă folosirea unui șurub de legătură. Fiecare dispozitiv de reținere este folosit cu un ac specific.
Aceste distanțiere au orificiu de la un capăt la celălalt. Pentru montare, se folosește un șurub autofiletant, care oferă o fixare puternică. Sunt disponibile variante pentru diverse dimensiuni de șurub și cu o gamă largă de lungimi.
Distanțierele rotunde, nefiletate din PA (poliamidă) sau din nylon sunt disponibile într-o gamă largă de lungimi și diametre. Acestea oferă o distanțare fizică a ansamblurilor dvs., precum și o izolare termică și electrică între componente. Materialul din PA cu fibră sticlă este de asemenea disponibil pentru aplicații unde sunt temperaturi ridicate, precum și rezistență și rigiditate îmbunătățite.
Distanțiere rotunde, nefiletate din POM (polioximetilen) sau acetal, oferite într-o gamă largă de lungimi și diametre. Acestea oferă o distanțare fizică pentru ansamblurile dvs., precum și asigurarea izolației termice și electrice între componente. POM oferă rezistență îmbunătățită la căldură, rigiditate mai mare și fricțiune mai mică, comparativ cu alternativele din PA.
Aceste distanțiere cu filet exterior sunt concepute pentru instalare cu mâna și nu necesită folosirea unui echipament pentru asamblare. Distanțierele cu secțiune rotundă sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații și sunt ideale pentru situațiile în care este nevoie de rezistență mecanică. Asigură distanțarea și izolarea electrică în aplicațiile electronice cu valori mari de energie. Sunt realizate din nailon, au inserții din alamă și sunt certificate UL94 V-2.
Aceste distanțiere cu filet exterior sunt concepute pentru instalare cu mâna și nu necesită folosirea unui echipament pentru asamblare. Distanțierele cu secțiune hexagonală sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații și sunt ideale pentru situațiile în care este nevoie de rezistență mecanică. Asigură distanțarea și izolarea electrică în aplicațiile electronice cu energie înaltă. Sunt realizate din nailon, au inserții din alamă și sunt certificate UL94 V-2.
Aceste distanțiere cu auto-fixare se fixează cu siguranță și mențin distanța chiar și când șurubul este îndepărtat. Disponibile în mai multe opțiuni de spațiu, șurub și grosime panou, sunt disponibile în versiuni standard și stivuibile.
Aceste distanțiere montate prin înclichetare sunt concepute pentru susținerea plăcilor cu circuite cu greutate mare. Nu este necesară existența unui orificiu în placă, ceea ce permite accesul facil pe partea inferioară a plăcii. Acestea au baza în formă de flanșă pentru stabilitate ridicată.
Înșurubați piesa filetată în priza corespunzătoare în câteva secunde, pentru o îmbinare rapidă, ușoară și sigură. Sunt livrate în seturi compuse din șurub și priză. Realizate din HDPE.
Suportul standard cu blocare este ideal pentru asamblarea în aplicații de supraetajare a plăcilor. Arcul integrat permite flexarea panoului superior și este potrivit pentru panourile de control tactile.
Aceste distanțiere au elemente de fixare în gaură oarbă la ambele capete pentru fixare sigură. Sistemul de montare în gaură oarbă este flexibil și se blochează în orificii rotunde, filetate, ștanțate sau găurite.
Mănunchiul de cabluri glisează ușor în clemă și în afara ei. Se montează rapid și ușor datorită bazei adezive. Sunt disponibile șapte variante dimensionale, pentru diverse diametre ale mănunchiurilor de cabluri. Realizate din PVC, conform UL94 V-0, cu adeziv acrilic.
Suporturile pentru plăci cu fixare pe margini fără camă prind marginea plăcii cu circuite, iar montarea cu siguranță și extremitatea de ghidare sunt ideale pentru montarea rapidă. Placa cu circuite se poate îndepărta rapid pentru depanare.
Aceste distanțiere inovatoare se montează pe panou cu ajutorul unui nit inclus. Când capătul distanțierului este apăsat, picioarele acestuia se depărtează, fixând ansamblul pe poziție. Sunt disponibile 13 variante de lungime în sistem metric, realizate din nailon certificat UL94 V-2.
Aceste suporturi se montează dinspre partea inferioară a șasiului, prezentând o zonă cu înălțime redusă în afara acestuia. Se montează în orificii pătrate cu dimensiuni .375 x .313 și nu se pot roti. Suporturile blochează plăcile cu circuite prin intermediul unui braț care se poate acționa pentru eliberarea plăcii.
Suporturile cu blocare pe margine asigură o prindere sigură pe marginea PCB-ului, permițând și îndepărtarea rapidă a acestuia. Suporturile fixate cu șuruburi sunt foarte sigure și fiabile. Aceste suporturi se fixează prin intermediul unui șurub autofiletant.
Suportul este conceput pentru a se monta ușor pe șasiuri, prin intermediul nitului SR. Permite susținerea plăcilor cu diferite grosimi. Capul nitului este semirotund pentru a se minimaliza înălțimea părții ieșite dedesubtul șasiului
Aceste distanțiere se îmbină unul în deasupra altuia pentru a supraetaja orice număr de plăci. Articolul MB-1-156 se poate folosi ca element superior de capăt al stivei
Aceste distanțiere montate prin apăsare sunt concepute pentru susținerea plăcilor cu circuite cu greutate mare. Nu este necesară existența unui orificiu în placă, ceea ce permite accesul facil pe partea inferioară a plăcii. Sunt de trei feluri: cu bază cu flanșă, cu bază bombată sau cu corp cu arc.
Suportul standard cu blocare este ideal pentru asamblarea în aplicații de supraetajare a plăcilor, iar elementele de fixare cu sfert de rotație contribuie la ușurința montării.
Acest suport cu blocare inversă susține plăci montate pe partea de dedesubt a șasiului. Suportul are un capăt semirotund cu înălțime redusă pentru a minimiza zona de sub șasiu. Partea superioară a suportului, unde se sprijină placa de circuite, are patru opțiuni: de siguranță, baionetă, cap de săgeată și suport plat.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina