Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filete BSP Capace de închidere 218°C

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Capace de capăt flexibile - Standard

În stoc În producție

Gama noastră de capace flexibile la înaltă temperatură vă este oferită într-o varietate de dimensiuni care sunt potrivite pentru filete metrice, BSP și UNF. Aceste capace flexicap sunt durabile, făcându-le o alegere ideală pentru o multitudine de utilizări; aspectul lor atractiv din vinil le face deosebit de bune pentru aplicații finite.

Fabricate din PVC flexibil (90 Shore) de culoare galbenă, care poate rezista la temperaturi de funcționare de până la 210 C. Aceste capace extrem de flexibile oferă o rezistență chimică excelentă și sunt o soluție economică pentru utilizări unice. Aplicațiile tipice includ vopsirea cu pulbere, vopsirea electrostatică, placarea și liniile generale de vopsea. PVC-ul special formulat nu este afectat de vreme, oxidare, uleiuri și umiditate.

  • Se întinde cu până la 15% mai mult decât diametrul din fabrică.
  • Finisaj lucios de înaltă calitate.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)