Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(5 Produse)
Bucșele cu bile liniare deschise Superball sunt destinate aplicațiilor solicitante pentru a oferi o mișcare de înaltă precizie și o deplasare lină. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă. Acest tip de bucșă are de trei ori capacitatea portantă și o durată de viață de 27 de ori mai mare decât cea a bucșelor liniare tradiționale și este destinat exclusiv utilizării cu arbori căliți. Au un design cu piese deschise, care permite utilizarea acestora împreună cu șinele de susținere a arborelui.
Asigură auto-alinierea, lucru care prelungește durata de viață a cursei prin minimizarea fricțiunii între arbore și bile și permițând o ușoară nealiniere între arbore și rulment. Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje de ambalare a alimentelor și procese de fabricație.
Bucșele ajustabile cu bile liniare sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară și sunt concepute pentru a oferi o poziționare precisă pe o axă liniară. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă. Au o fantă subțire pe lungimea corpului, care închide distanța dintre cursele interioară și exterioară dintre bile și arbore, atunci când sunt instalate într-o carcasă strânsă, pentru a elimina jocul.
Când sunt instalate pe un arbore liniar, rulmenții cu bile circulă între cursele interioară și exterioară, oferind o deplasare lină, liniară. Rezistă la temperaturi de la -20 C la +80 C. Ideale pentru aplicații care necesită modificări frecvente sau ajustări fine, cum ar fi mașini de imprimare, echipamente de înregistrare și procese de fabricație.
Aceste bucșe liniare cu bile sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară și sunt concepute pentru a oferi o mișcare lină și precisă de-a lungul unei axe liniare, permițând poziționarea precisă și controlul mișcării. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă.
În acest grup de produse există trei tipuri: bucșe cu bile liniare închise, bucșe cu bile inoxidabile și bucșe cu bile liniare lungi.
Bucșele cu bile liniare închise Superball sunt utilizate în aplicații solicitante și sunt concepute pentru a oferi o mișcare de înaltă precizie și o deplasare lină. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă. Acest tip de bucșă are de trei ori capacitatea portantă și o durată de viață de 27 ori mai mare decât cea a bucșelor liniare tradiționale. Asigură auto-alinierea, lucru care prelungește durata de viață a cursei prin minimizarea fricțiunii între arbore și bile și permițând o ușoară nealiniere între arbore și rulment.
Au un design închis, care protejează componentele interne ale rulmenților împotriva prafului, murdăriei și a altor contaminanți și sunt destinate exclusiv utilizării cu arbori căliți. Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje de ambalare a alimentelor și procese de fabricație.
Bucșele lungi cu bile liniare cu flanșă centrală sunt utilizate în aplicații cu mișcare liniară pentru a asigura o deplasare lină și precisă pe o axă liniară. Flanșa din centru permite montarea ușoară, iar lungimea mărită oferă capacități mai mari de susținere a sarcinii. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă.
Au o fricțiune redusă pentru uzură redusă, în plus pot rezista la sarcini grele, deoarece rulmenții cu bile distribuie sarcina uniform pe bucșă, reducând concentrația de stres și prelungind durata de funcționare a sistemului. Sunt echipate cu garnituri care ajută și la protejarea componentelor interne ale rulmentului împotriva prafului și murdăriei. Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje de ambalare a alimentelor și procese de fabricație.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina