Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Componente de mișcare liniară Bucșe liniare

 (8 Produse)

Listă Grilă

Bucșe cu bile liniare compacte

În stoc În producție

Aceste bucșe compacte cu bile liniare sunt concepute pentru o deplasare liniară și precisă în aplicații cu spațiu limitat. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă. Designul compact permite utilizarea eficientă a spațiului în aplicații în care constrângerile de spațiu reprezintă un motiv de îngrijorare. De asemenea, vă permite să maximizați spațiul disponibil și să obțineți performanțe optime în medii compacte.

Ușor de instalat prin montare prin apăsare, frecare redusă pentru uzură redusă și durată de viață extinsă și capacitate mare de susținere a sarcinii. Garnitura este rezistentă la ulei, iar carcasa este rezistentă la coroziune. Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru sisteme de automatizare, utilaje CNC și procese de fabricație.

  • Material: corp din plastic durabil cu segmente de cale de rulare din oțel călit rezistent la coroziune
  • Pentru utilizarea cu arbori căliți
  • Toleranță H6

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bucșe cu bile liniare cu flanșă

În stoc În producție

Aceste bucșe cu bile liniare cu flanșă sunt utilizate în aplicații cu mișcare liniară pentru a asigura o deplasare lină și precisă pe o axă liniară. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă. Flanșa de montare permite montarea cu ușurință a bucșei pe o suprafață cu ajutorul bolțurilor sau șuruburilor. În cazul bucșelor cu bile liniare lungi cu flanșă, creșterea lungimii le conferă o capacitate portantă mai mare și o stabilitate mai mare în comparație cu bucșele cu bile standard de aceeași dimensiune.

Au o fricțiune redusă pentru uzură redusă, plus o capacitate mare de susținere a sarcinii, deoarece rulmenții cu bile distribuie sarcina uniform pe bucșă, reducând concentrația de stres și prelungind durata de funcționare a sistemului. Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje CNC, sisteme de asamblare și procese de fabricație.

  • Material: corp călit și șlefuit, fabricat din oțel pentru rulmenți
  • Corp unic, realizat din material de reținere din rășină (POM)
  • Garnituri de capăt - UU din cauciuc nitrilic (NBR)
  • Pentru utilizarea cu arbori căliți
  • Toleranță H6

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bucșe cu bile liniare deschise

În stoc În producție

Aceste bucșe cu bile liniare deschise sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară și sunt concepute pentru a oferi o mișcare lină și precisă de-a lungul unei axe liniare, permițând poziționarea precisă și controlul mișcării. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă. Aceste bile vin în contact direct cu arborele liniar, o tijă cilindrică pe care alunecă bucșa, oferind fricțiune redusă și capacitate portantă ridicată.

Sunt utilizate de obicei cu o șină de susținere a arborelui. Rezistă la temperaturi de la -20 C la +80 C. Ideale pentru utilizarea în aplicații precum echipamente auto, prese de ștanțare și mașini de imprimare.

  • Material: corp călit și șlefuit, fabricat din oțel pentru rulmenți
  • Corp unic, realizat din material de reținere din rășină (POM)
  • Garnituri de capăt - UU din cauciuc nitrilic (NBR)
  • Pentru utilizarea cu arbori căliți
  • Toleranță H6

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bucșe cu bile liniare deschise Superball

În stoc În producție

Bucșele cu bile liniare deschise Superball sunt destinate aplicațiilor solicitante pentru a oferi o mișcare de înaltă precizie și o deplasare lină. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă. Acest tip de bucșă are de trei ori capacitatea portantă și o durată de viață de 27 de ori mai mare decât cea a bucșelor liniare tradiționale și este destinat exclusiv utilizării cu arbori căliți. Au un design cu piese deschise, care permite utilizarea acestora împreună cu șinele de susținere a arborelui.

Asigură auto-alinierea, lucru care prelungește durata de viață a cursei prin minimizarea fricțiunii între arbore și bile și permițând o ușoară nealiniere între arbore și rulment. Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje de ambalare a alimentelor și procese de fabricație.

  • Material: corp călit și șlefuit, fabricat din oțel pentru rulmenți
  • Corp unic, realizat din material de reținere din rășină (POM)
  • Garnituri de capăt - UU din cauciuc nitrilic (NBR)
  • Pentru utilizarea cu arbori căliți
  • Toleranță H7

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bucșe cu bile liniare reglabile

În stoc În producție

Bucșele ajustabile cu bile liniare sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară și sunt concepute pentru a oferi o poziționare precisă pe o axă liniară. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă. Au o fantă subțire pe lungimea corpului, care închide distanța dintre cursele interioară și exterioară dintre bile și arbore, atunci când sunt instalate într-o carcasă strânsă, pentru a elimina jocul.

Când sunt instalate pe un arbore liniar, rulmenții cu bile circulă între cursele interioară și exterioară, oferind o deplasare lină, liniară. Rezistă la temperaturi de la -20 C la +80 C. Ideale pentru aplicații care necesită modificări frecvente sau ajustări fine, cum ar fi mașini de imprimare, echipamente de înregistrare și procese de fabricație.

  • Material: corp călit și șlefuit, fabricat din oțel pentru rulmenți
  • Pentru utilizare numai cu arbori căliți.
  • Corp unic, realizat din material de reținere din rășină (POM)
  • Garnituri de capăt - UU din cauciuc nitrilic (NBR)
  • Toleranță H6

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bucșe cu bile liniare închise

În stoc În producție

Aceste bucșe liniare cu bile sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară și sunt concepute pentru a oferi o mișcare lină și precisă de-a lungul unei axe liniare, permițând poziționarea precisă și controlul mișcării. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă.

În acest grup de produse există trei tipuri: bucșe cu bile liniare închise, bucșe cu bile inoxidabile și bucșe cu bile liniare lungi.


  • Bucșe cu bile liniare închise: Acestea sunt utilizate pe arbori căliți. Sunt extrem de rezistente la uzură, coroziune și impact. Acest design solid garantează faptul că bucșele pot suporta sarcini mari, viteze mari și condiții de funcționare extreme, fără a reduce performanța sau longevitatea.
  • Bucșe cu bile din inox: Aceste bucșe sunt utilizate cu arbori căliți, rezistenți la coroziune. Sunt disponibile cu ajustabilă, deschisă, cu dublu compartiment și cu configurații pentru alte versiuni. Aceste bucșe sunt extrem de rezistente la coroziune, durabile și solide.
  • Bucșe liniare lungi: Acestea sunt utilizate pe arbori căliți. Proiectate pentru aplicații care necesită mișcare liniară pe curse lungi, asigurând performanțe maxime și fiabilitate.

    Designul le permite mișcarea liniară și precisă, asigură mișcarea de frecare redusă și minimizează uzura și roaderea. Rezistă la temperaturi de la -20 C la +80 C. Ideale pentru utilizarea în aplicații precum echipamente auto, prese de ștanțare și mașini de imprimare.

  • Material: corp călit și șlefuit, fabricat din oțel pentru rulmenți
  • Corp unic, realizat din material de reținere din rășină (POM)
  • Garnituri de capăt - UU din cauciuc nitrilic (NBR)
  • Pentru utilizarea cu arbori căliți
  • Toleranță H6

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bucșe cu bile liniare închise Superball

În stoc În producție

Bucșele cu bile liniare închise Superball sunt utilizate în aplicații solicitante și sunt concepute pentru a oferi o mișcare de înaltă precizie și o deplasare lină. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă. Acest tip de bucșă are de trei ori capacitatea portantă și o durată de viață de 27 ori mai mare decât cea a bucșelor liniare tradiționale. Asigură auto-alinierea, lucru care prelungește durata de viață a cursei prin minimizarea fricțiunii între arbore și bile și permițând o ușoară nealiniere între arbore și rulment.

Au un design închis, care protejează componentele interne ale rulmenților împotriva prafului, murdăriei și a altor contaminanți și sunt destinate exclusiv utilizării cu arbori căliți. Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje de ambalare a alimentelor și procese de fabricație.

  • Material: corp călit și șlefuit, fabricat din oțel pentru rulmenți
  • Corp unic, realizat din material de reținere din rășină (POM)
  • Garnituri de capăt - UU din cauciuc nitrilic (NBR)
  • Pentru utilizarea cu arbori căliți
  • Toleranță H6

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Bucșe lungi cu bile liniare cu flanșă centrală

În stoc În producție

Bucșele lungi cu bile liniare cu flanșă centrală sunt utilizate în aplicații cu mișcare liniară pentru a asigura o deplasare lină și precisă pe o axă liniară. Flanșa din centru permite montarea ușoară, iar lungimea mărită oferă capacități mai mari de susținere a sarcinii. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă.

Au o fricțiune redusă pentru uzură redusă, în plus pot rezista la sarcini grele, deoarece rulmenții cu bile distribuie sarcina uniform pe bucșă, reducând concentrația de stres și prelungind durata de funcționare a sistemului. Sunt echipate cu garnituri care ajută și la protejarea componentelor interne ale rulmentului împotriva prafului și murdăriei. Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje de ambalare a alimentelor și procese de fabricație.

  • Material: corp călit și șlefuit, fabricat din oțel pentru rulmenți
  • Corp unic, realizat din material de reținere din rășină (POM)
  • Garnituri de capăt - UU din cauciuc nitrilic (NBR)
  • Pentru utilizarea cu arbori căliți
  • Toleranță H6

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)