Meniu Caută

Câlige & Opritoare de uşi

În producție

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
2 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu de montare Lungime placă cârlig Cumpără
2,0947 RON - 4,6138 RON În producție
3.1 mm
26.0 mm
1,6018 RON - 3,5322 RON În producție
9.0 mm
6.0 mm
PA Male Door Catch 26.0 mm

10324936

Interval de preț
4,6138 RON - 2,0947 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Lungime placă cârlig
    26.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    3.1 mm
  • Distanță dintre orificiile de fixare
    16.0 mm
  • Material complet
    Poliamidă
  • Cod Vamal
    3926909790
PA;Zăvor tip mamă pentru ușă

10324929

Interval de preț
3,5322 RON - 1,6018 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosime placă
    1.2 mm
  • Lungime placă cârlig
    6.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    9.0 mm
  • Lungime cârlig
    8.5 mm
  • Material complet
    Poliamidă