10273821
493576
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 9 | 120,3024 RON |
10 + | 52,3146 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Grosimea balamalei | 15.0 mm |
---|---|
Grosimea balamalei | 0.591 in |
Lungime totală | 95.0 mm |
Lungime totală | 3.74 in |
Grosime totală | 17.0 mm |
Grosime totală | 0.669 in |
Lățime totală | 15.0 mm |
Lățime totală | 0.591 in |
Număr de orificii de montare | 4 |
Culoare | Negru |
Finalizare | Vopsit electrostatic |
Material complet | Aliaj de zinc turnat sub presiune |
Formă balama | Dreptunghiular |
Metodă de montare | Prin înşurubare |
Orientare la montare | Vertical |
Material știft | Oțel inoxidabil |
Posibilitate de detașare | Simplu |
Price per piece incl VAT | 140.3529 RON |
Cod Vamal | 8301300000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina