Meniu Caută

Balamale plate - Montare cu șurub, cu capac

În stoc

Balamalele cu aripioare din această gamă sunt montate cu orificii de trecere hexagonale sau evazate. Capacul pentru șurub oferă balamalelor protecția șurubului și un aspect frumos. Fiind realizate din fibră de sticlă ranforsată cu PA, rotația de 200o este asigurată de știftul de rotire, realizat din POM, care le conferă soliditate și calități anti-corozive.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
8 Rezultate
Informații SKU produse
Essentra Part Number Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Material Grosime totală Lățime totală Cumpără
25,8075 RON - 30,4898 RON 2 În stoc
49.5 mm
Plastic
16.5 mm
48.0 mm
59,6517 RON - 70,4812 RON 2 În stoc
49.5 mm
Plastic
16.5 mm
48.0 mm
44,7558 RON - 44,7558 RON 1 În stoc
65.0 mm
Plastic
13.0 mm
63.0 mm
52,3146 RON - 120,3024 RON În producție
95.0 mm
Aliaj de zinc
17.0 mm
15.0 mm
37,8693 RON - 44,7558 RON În producție
39.5 mm
Plastic
13.0 mm
38.0 mm
59,6517 RON - 70,4812 RON 5 În stoc
65.0 mm
Plastic
21.5 mm
63.0 mm
25,8075 RON - 30,4898 RON În producție
39.5 mm
Plastic
13.0 mm
38.0 mm
37,8693 RON - 44,7558 RON În producție
49.5 mm
Plastic
16.5 mm
48.0 mm
Balama 48.0 mm 49.5 mm Plastic

10224915

Interval de preț
30,4898 RON - 25,8075 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    9.0 mm
  • Lungime totală balama
    49.5 mm
  • Lungime totală
    49.5 mm
  • Grosime totală
    16.5 mm
  • Lățime totală
    48.0 mm
Balama 48.0 mm 49.5 mm Plastic

10224953

Interval de preț
70,4812 RON - 59,6517 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    11.5 mm
  • Lungime totală balama
    39.5 mm
  • Lungime totală
    49.5 mm
  • Grosime totală
    16.5 mm
  • Lățime totală
    48.0 mm
Balama 63.0 mm 65.0 mm Plastic

10224939

Interval de preț
44,7558 RON - 44,7558 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    15.0 mm
  • Lungime totală balama
    65.0 mm
  • Lungime totală
    65.0 mm
  • Grosime totală
    13.0 mm
  • Lățime totală
    63.0 mm
Balama cu compresie 15.0 mm 95.0 mm Aliaj de zinc

10273821

Interval de preț
120,3024 RON - 52,3146 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    15.0 mm
  • Lungime totală
    95.0 mm
  • Grosime totală
    17.0 mm
  • Lățime totală
    15.0 mm
  • Număr de orificii de montare
    4
Balama 38.0 mm 39.5 mm Plastic

10224922

Interval de preț
44,7558 RON - 37,8693 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    9.0 mm
  • Lungime totală balama
    39.5 mm
  • Lungime totală
    39.5 mm
  • Grosime totală
    13.0 mm
  • Lățime totală
    38.0 mm
Balama 63.0 mm 65.0 mm Plastic

10224960

Interval de preț
70,4812 RON - 59,6517 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    15.0 mm
  • Lungime totală balama
    65.0 mm
  • Lungime totală
    65.0 mm
  • Grosime totală
    21.5 mm
  • Lățime totală
    63.0 mm
Balama 38.0 mm 39.5 mm Plastic

10224908

Interval de preț
30,4898 RON - 25,8075 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    9.0 mm
  • Lungime totală balama
    39.5 mm
  • Lungime totală
    39.5 mm
  • Grosime totală
    13.0 mm
  • Lățime totală
    38.0 mm
Balama 48.0 mm 49.5 mm Plastic

10224946

Interval de preț
44,7558 RON - 37,8693 RON

Niveluri de stoc
În producție
Caracteristici
  • Grosimea balamalei
    11.5 mm
  • Lungime totală balama
    49.5 mm
  • Lungime totală
    49.5 mm
  • Grosime totală
    16.5 mm
  • Lățime totală
    48.0 mm