Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(12 Produtos)
Os mini trincos de compressão ajustáveis têm classificação IP65 e são feitas de zinco fundido preto. Oferecem uma compressão de 4 mm e são fornecidos com uma junta de vedação. Permitem um ajuste simples do intervalo de aderência e são ideais para aplicações num espaço limitado. As chaves são compatíveis e vendidas separadamente
Trincos de Compressão com Manípulo em T ajustável que são fornecidos com até 6mm de compressão predefinida. Ideais para utilização em armários que precisam de melhor vedação em condições de vibração.
Estes trincos são operados manualmente, têm opções com bloqueio (fecho de aço inoxidável CH 751) e sem bloqueio (sem cilindro). São fornecidas duas chaves com cada trinco. Os trincos também são fornecidos com uma junta de vedação de borracha. Os cames são vendidos separadamente.
Os trincos ajustáveis funcionam com cames de quarto de volta e dispõem de uma ampla gama de aderência com uma porca ajustável.
Os trincos de cames com compressão contam com um puxador em T. Foram concebidos para oferecer um acesso seguro a painéis e portas, graças ao came rotativo (lingueta).
O came é fixado ao engrenar na moldura ou batente no lado traseiro. Estes trincos incluem tecnologia standard. Idealmente utilizados em armários que requerem melhor vedação em condições de vibração.
Os Trincos de Compressão com Manípulo de Aleta são a opção ideal quando é necessária uma vedação melhorada em condições de vibração. São uma escolha popular para armários, painéis de acesso e outras aplicações de ferragens de acesso.
A nossa gama de trincos tem um design fixo e está disponível nas opções com ou sem bloqueio. Todos os trincos com bloqueio são fornecidos com duas chaves. Todos os trincos são fornecidos com 6mm de compressão predefinida para aumentar o isolamento acústico.
Os trincos requerem a utilização de cames comuns sem batentes, que são vendidos separadamente.
Os Trincos de Compressão com Manípulo de Aeta são ideais para aplicações que requerem vedação melhorada em condições de vibração. São normalmente utilizados para armários e painéis de acesso em ambientes industriais.
A nossa gama inclui trincos ajustáveis e fixos, com ou sem bloqueio. Quando o trinco é de bloqueio, são fornecidas duas chaves com cada fechadura. Os trincos ajustáveis têm operação de quarto de volta com came. Os cames são vendidos separadamente.
Estes trincos podem ser utilizados em aplicações à esquerda ou à direita. Proporcionam 6mm de compressão predefinida para um melhor isolamento acústico.
Trincos de lingueta de volta da pega - Reguláveis e utilizados em painéis eletrónicos, portas, armários e outras instalações similares.
Estes trincos oferecem uma excecional durabilidade e segurança o que os torna ideais para ambientes industriais, comerciais e de elevado risco. Estes trincos são rápidos e fáceis de instalar. São a escolha perfeita para situações que exijam o acesso leve e podem ser instalados em portas de qualquer espessura.
Inclui uma pega amovível e, portanto, não é obrigatória e quando não estiver em utilização, o fecho pode ser aberto com uma chave triangular de 9 mm.
"Os trincos de lingueta de compressão fixa contam com um design redondo de baixo perfil versátil. Ideais para a fixação de portas e painéis na posição fechada ao mesmo tempo que eliminam os ruídos da vibração e o movimento dos painéis.
A compressão adicional permite fechar em segurança quando é necessário um desempenho de acordo com a classificação IP/NEMA. Testados de acordo com a norma DIN para a vibração e choques. Ao rodar a chave a 180 graus, a lingueta move-se para a posição de fixação.
Funciona em temperaturas de -50 a +80 C.
Os Trincos de Compressão com Manípulo em T são operados manualmente e têm um design fixo. São utilizados numa gama de aplicações de ferragens de acesso e são uma excelente escolha para armários e painéis de acesso.
A nossa gama está disponível nas opções com ou sem bloqueio. Todos os trincos com bloqueio são fornecidos com duas chaves. Todos os trincos são fornecidos com junta de vedação de borracha e 6mm de compressão predefinida, para aumentar o isolamento acústico.
Trincos de Compressão que apresentam uma ampla gama de aderência com parafuso ajustável. O trinco proporciona uma boa compressão e está disponível numa série de opções de compressão predefinidas, que incluem 4mm e 6mm, para um melhor isolamento acústico.
O trinco tem propriedades amortecedoras de ruído e proporciona vedação melhorada em condições de vibração e choque. O trinco está em conformidade com a norma DIN-EN 61373.
A gama dispõe de trincos de cames de quarto de volta e de opções com e sem bloqueio. Os cames e as chaves da instalação são vendidos separadamente.
Trinco de alavanca de compressão à face com design desnivelado. Fornece uma boa compressão da junta e é fácil de utilizar. Adequado para aplicações à esquerda e à direita para a fixação de portas, armários ou painéis.
Adequado para espessuras de painéis inferiores a 2 mm. Disponível numa vasta seleção de preensão regulável: 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm e 51-63 mm.
Estes trincos estão disponíveis com chaves iguais (5333), chaves diferentes ou sem fecho e fornecidos com 2 chaves por fecho.
Os trincos de alavanca de compressão estão disponíveis com um intervalo regulável de 0-24 mm ou 24-26 mm. Incluem chaves iguais, chaves diferentes ou sem mecanismo de tranca. Na versão de tranca, são fornecidas com duas chaves por fechadura.
Adequados para uma espessura de painel inferior a, e incluindo, 2mm e consistem num design de disparo esteticamente agradável. Fabricado em liga de zinco fundido, o trinco é revestido a pó preto para um acabamento visualmente agradável.
Os populares trincos de quarto de volta são utilizados para armários e caixas que requerem controlo das vibrações. A estrutura tem uma mola interna para fornecer 1,5 mm de compressão. Um O-ring providencia uma vedação entre a mola e o mecanismo de acionamento. Esta gama IP65 oferece uma vasta combinação de materiais e acabamentos juntamente com a seleção do tipo de preensão para se adequar a muitas aplicações. Graças ao ressalto de paragem, os cames só rodam até ao quarto de volta.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar