Menu Procurar

Trincos de came de compressão fixos

Em stock

"Os trincos de lingueta de compressão fixa contam com um design redondo de baixo perfil versátil. Ideais para a fixação de portas e painéis na posição fechada ao mesmo tempo que eliminam os ruídos da vibração e o movimento dos painéis.

A compressão adicional permite fechar em segurança quando é necessário um desempenho de acordo com a classificação IP/NEMA. Testados de acordo com a norma DIN para a vibração e choques. Ao rodar a chave a 180 graus, a lingueta move-se para a posição de fixação.

Funciona em temperaturas de -50 a +80 C.

  • Material: Liga de zinco fundido, liga de zinco, Zamak e aço inoxidável
  • Cor: preto, natural, prateado

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
135 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Largura do furo de montagem Compressão máxima Orientação de montagem Altura do alojamento Material do came Tipo de chave Comprar
13,25 € - 24,25 € Em produção
20.2 mm
6.0 mm
Lado direito
32.0 mm
Aço
Chave triangular de 7,0 mm
13,25 € - 24,25 € 49 Em stock
20.2 mm
6.0 mm
Lado direito
32.0 mm
Aço
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
9,52 € - 9,52 € Em produção
20.2 mm
6.0 mm
Lado esquerdo
22.0 mm
Liga de zinco fundido
Chave ranhurada
9,52 € - 9,52 € Em produção
20.2 mm
6.0 mm
Lado esquerdo
22.0 mm
Liga de zinco fundido
Chave ranhurada
9,52 € - 9,52 € Em produção
20.2 mm
6.0 mm
Lado esquerdo
22.0 mm
Liga de zinco fundido
Chave ranhurada
13,25 € - 24,25 € 42 Em stock
20.2 mm
6.0 mm
Lado direito
32.0 mm
Aço
Chave quadrada de 8,0 mm
13,25 € - 24,25 € Em produção
20.2 mm
6.0 mm
Lado direito
32.0 mm
Aço
Chave triangular de 7,0 mm
31,56 € - 31,56 € Em produção
19.2 mm
4.0 mm
Lado esquerdo
22.0 mm
Aço inoxidável
Chave triangular de 8,0 mm
31,56 € - 31,56 € Em produção
20.0 mm
4.0 mm
Lado esquerdo
22.0 mm
Aço inoxidável
Chave triangular de 8,0 mm
31,56 € - 31,56 € Em produção
20.0 mm
4.0 mm
Lado esquerdo
22.0 mm
Aço inoxidável
Chave triangular de 8,0 mm
31,56 € - 31,56 € Em produção
20.0 mm
4.0 mm
Lado esquerdo
22.0 mm
Aço inoxidável
Chave triangular de 8,0 mm
31,56 € - 31,56 € Em produção
19.2 mm
4.0 mm
Lado esquerdo
22.0 mm
Aço inoxidável
Chave triangular de 8,0 mm
13,25 € - 24,25 € Em produção
20.2 mm
6.0 mm
Lado direito
32.0 mm
Aço
Chave triangular de 7,0 mm
13,25 € - 24,25 € Em produção
20.2 mm
6.0 mm
Lado direito
32.0 mm
Aço
Chave quadrada de 8,0 mm
13,25 € - 24,25 € 46 Em stock
20.2 mm
6.0 mm
Lado direito
32.0 mm
Aço
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
13,25 € - 24,25 € 8 Em stock
20.2 mm
6.0 mm
Lado direito
32.0 mm
Aço
Chave quadrada de 8,0 mm
13,25 € - 24,25 € Em produção
20.2 mm
6.0 mm
Lado direito
32.0 mm
Aço
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
13,25 € - 24,25 € Em produção
20.2 mm
6.0 mm
Lado direito
32.0 mm
Aço
Chave de ponta dupla de 3,0 mm
13,25 € - 24,25 € 50 Em stock
20.2 mm
6.0 mm
Lado direito
32.0 mm
Aço
Chave triangular de 7,0 mm
13,25 € - 24,25 € Em produção
20.2 mm
6.0 mm
Lado direito
32.0 mm
Aço
Chave quadrada de 8,0 mm
  • de 7
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm 26.0 mm Zamak

20049850

Intervalo de preços
24,25 € - 13,25 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 7,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm 32.0 mm Zamak

20049812

Intervalo de preços
24,25 € - 13,25 €

Níveis de stock
49 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave ranhurada 42.0 mm Zamak

20081560

Intervalo de preços
9,52 € - 9,52 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave ranhurada
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    6.0 mm
Trinco de compressão Chave ranhurada 38.0 mm Zamak

20081577

Intervalo de preços
9,52 € - 9,52 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave ranhurada
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    6.0 mm
Trinco de compressão Chave ranhurada 50.0 mm Zamak

20081553

Intervalo de preços
9,52 € - 9,52 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave ranhurada
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    6.0 mm
Trinco de compressão Chave quadrada de 8,0 mm 26.0 mm Zamak

20049904

Intervalo de preços
24,25 € - 13,25 €

Níveis de stock
42 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm 38.0 mm Zamak

20049874

Intervalo de preços
24,25 € - 13,25 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 7,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076290

Intervalo de preços
31,56 € - 31,56 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076306

Intervalo de preços
31,56 € - 31,56 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076368

Intervalo de preços
31,56 € - 31,56 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076320

Intervalo de preços
31,56 € - 31,56 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076375

Intervalo de preços
31,56 € - 31,56 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm 44.0 mm Zamak

20049881

Intervalo de preços
24,25 € - 13,25 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 7,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave quadrada de 8,0 mm 32.0 mm Zamak

20049911

Intervalo de preços
24,25 € - 13,25 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm 20.0 mm Zamak

20049799

Intervalo de preços
24,25 € - 13,25 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Quadrado 8,0 mm 20.0 mm Aço

20049898

Intervalo de preços
24,25 € - 13,25 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm 38.0 mm Zamak

20049829

Intervalo de preços
24,25 € - 13,25 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm 44.0 mm Zamak

20049836

Intervalo de preços
24,25 € - 13,25 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm 32.0 mm Zamak

20049867

Intervalo de preços
24,25 € - 13,25 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 7,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave quadrada de 8,0 mm 38.0 mm Zamak

20049928

Intervalo de preços
24,25 € - 13,25 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm 26.0 mm Zamak

20049805

Intervalo de preços
24,25 € - 13,25 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave quadrada de 8,0 mm 44.0 mm Zamak

20049935

Intervalo de preços
24,25 € - 13,25 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm 20.0 mm Zamak

20049843

Intervalo de preços
24,25 € - 13,25 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 7,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076313

Intervalo de preços
31,56 € - 31,56 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076337

Intervalo de preços
31,56 € - 31,56 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076283

Intervalo de preços
31,56 € - 31,56 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm 32.0 mm Zamak

10117521

Intervalo de preços
9,26 € - 8,80 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    6.0 mm
Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm 42.0 mm Zamak

10117538

Intervalo de preços
9,26 € - 8,80 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    6.0 mm
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm 38.0 mm Zamak

10117552

Intervalo de preços
9,26 € - 8,80 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 7,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    6.0 mm
Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm 50.0 mm Zamak

10117545

Intervalo de preços
9,26 € - 8,80 €

Níveis de stock
1100 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    6.0 mm
Trinco de compressão Chave quadrada 35.0 mm Aço inoxidável

20053062

Intervalo de preços
138,36 € - 76,87 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave de ponta dupla 20.0 mm Liga de zinco

20080952

Intervalo de preços
28,81 € - 13,99 €

Níveis de stock
8 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla
Trinco de compressão Chave ranhurada 20.0 mm Aço inoxidável

20053291

Intervalo de preços
118,01 € - 65,56 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ranhurada
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave triangular 22.0 mm Zamak

20081157

Intervalo de preços
28,81 € - 13,99 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave triangular
Trinco de compressão Sem chave 38.0 mm Zamak

20082024

Intervalo de preços
28,81 € - 13,99 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Sem chave
Trinco de compressão Chave ranhurada 20.0 mm Aço inoxidável

20053284

Intervalo de preços
118,01 € - 65,56 €

Níveis de stock
9 Em stock
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ranhurada
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave de ponta dupla 35.0 mm Aço inoxidável

20052683

Intervalo de preços
138,36 € - 76,87 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave triangular 28.0 mm Aço inoxidável

20052836

Intervalo de preços
130,22 € - 72,35 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave triangular
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave quadrada 28.0 mm Aço inoxidável

20053017


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave triangular 28.0 mm Zamak

20081171

Intervalo de preços
28,81 € - 13,99 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave triangular
Trinco de compressão Chave de ponta dupla de 3,0 mm 28.0 mm Liga de zinco

20119454

Intervalo de preços
28,81 € - 13,99 €

Níveis de stock
53 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 3,0 mm
Trinco de compressão Chave triangular 38.0 mm Liga de zinco

20119492

Intervalo de preços
28,81 € - 13,99 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave triangular
Trinco de compressão Chave de ponta dupla 24.0 mm Liga de zinco

20119461

Intervalo de preços
28,81 € - 13,99 €

Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla
Trinco de compressão Chave triangular 35.0 mm Liga de zinco

20119485

Intervalo de preços
28,81 € - 13,99 €

Níveis de stock
81 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave triangular
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm 50.0 mm Zamak

10117576

Intervalo de preços
9,26 € - 8,80 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 7,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    6.0 mm
Trinco de compressão Chave triangular de 7,0 mm 42.0 mm Zamak

10117569

Intervalo de preços
9,26 € - 8,80 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 7,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    6.0 mm
Trinco de compressão Chave ferroviária 28.0 mm Aço inoxidável

20053185

Intervalo de preços
126,15 € - 70,09 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ferroviária
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave triangular 24.0 mm Aço inoxidável

20052812

Intervalo de preços
126,15 € - 70,09 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave triangular
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave triangular 24.0 mm Aço inoxidável

20052829

Intervalo de preços
126,15 € - 70,09 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave triangular
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave triangular 38.0 mm Aço inoxidável

20052881

Intervalo de preços
142,43 € - 79,13 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave triangular
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave quadrada 20.0 mm Aço inoxidável

20052966

Intervalo de preços
118,01 € - 65,56 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave ferroviária 28.0 mm Aço inoxidável

20053178

Intervalo de preços
126,15 € - 70,09 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ferroviária
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave de ponta dupla 32.0 mm Aço inoxidável

20052652

Intervalo de preços
134,29 € - 74,60 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave triangular 32.0 mm Aço inoxidável

20052850

Intervalo de preços
134,29 € - 74,60 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave triangular
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave quadrada 32.0 mm Aço inoxidável

20053048

Intervalo de preços
134,29 € - 74,60 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave quadrada 22.0 mm Aço inoxidável

20052973

Intervalo de preços
122,08 € - 67,82 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave triangular 22.0 mm Aço inoxidável

20052799

Intervalo de preços
122,08 € - 67,82 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave triangular
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave quadrada 24.0 mm Aço inoxidável

20052997

Intervalo de preços
126,15 € - 70,09 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave triangular 35.0 mm Aço inoxidável

20052874

Intervalo de preços
138,36 € - 76,87 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave triangular
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Compression Latch Square Key 35.0 mm Stainless Steel

20053055

Intervalo de preços
138,36 € - 76,87 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave ranhurada 28.0 mm Aço inoxidável

20053321

Intervalo de preços
130,22 € - 72,35 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ranhurada
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave ferroviária 38.0 mm Aço inoxidável

20053215

Intervalo de preços
74,99 € - 74,99 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ferroviária
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave ranhurada 38.0 mm Aço inoxidável

20053369

Intervalo de preços
142,43 € - 79,13 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ranhurada
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave ranhurada 22.0 mm Zamak

20081591

Intervalo de preços
26,68 € - 13,65 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave ranhurada
Trinco de compressão Chave de ponta dupla 35.0 mm Liga de zinco

20119447

Intervalo de preços
28,81 € - 13,99 €

Níveis de stock
72 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla
Trinco de compressão Chave de ponta dupla 22.0 mm Liga de zinco

20119478

Intervalo de preços
28,81 € - 13,99 €

Níveis de stock
95 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla
Trinco de compressão Chave de ponta dupla 38.0 mm Aço inoxidável

20052690

Intervalo de preços
142,43 € - 79,13 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do trinco
    Aço inoxidável
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Material da armação
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
Trinco de compressão Chave de ponta dupla 32.0 mm Liga de zinco

20080990

Intervalo de preços
28,81 € - 13,99 €

Níveis de stock
6 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla
Trinco de compressão Chave de ponta dupla 38.0 mm Zamak

20081010

Intervalo de preços
28,81 € - 13,99 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076047


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076214


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076085


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076436


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ferroviária
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076139


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076566


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076696


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076450


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ferroviária
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076542


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076573


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076603


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076733


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076764


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076900


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ferroviária
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076894


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ferroviária
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076924


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ferroviária
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076245


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm

20076078


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076092


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076498


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ferroviária
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076184


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076191


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076665


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076412


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ferroviária
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076818


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076528


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076726


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076801


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076856


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076887


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ferroviária
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Prateado

20076054


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076405


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ferroviária
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Prateado

20076061


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076160


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076207


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076689


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076443


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ferroviária
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076849


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076535


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076559


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076641


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076672


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076788


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076962


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ferroviária
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076931


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ferroviária
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076795


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076917


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ferroviária
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076979


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ferroviária
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Trinco de compressão Chave ranhurada 24.0 mm Zamak

20081614

Intervalo de preços
39,94 € - 17,77 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Liga de zinco fundido
  • Material da armação
    Liga de zinco fundido
  • Tipo de chave
    Chave ranhurada
Trinco de compressão Chave triangular 20.0 mm Zamak

20081140

Intervalo de preços
28,81 € - 13,99 €

Níveis de stock
96 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave triangular
Trinco de compressão Chave ranhurada 35.0 mm Zamak

20081669

Intervalo de preços
28,81 € - 13,99 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave ranhurada
Trinco de compressão Chave ranhurada 38.0 mm Zamak

20081683

Intervalo de preços
28,81 € - 13,99 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave ranhurada
Trinco de compressão Sem chave 20.0 mm Zamak

20081966

Intervalo de preços
28,81 € - 13,99 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Sem chave
Trinco de compressão Chave triangular 32.0 mm Zamak

20081188

Intervalo de preços
28,81 € - 13,99 €

Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave triangular
Trinco de compressão Sem chave 32.0 mm Zamak

20082000

Intervalo de preços
28,81 € - 13,99 €

Níveis de stock
44 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Sem chave
Trinco de compressão Chave ranhurada 28.0 mm Zamak

20081638

Intervalo de preços
28,81 € - 13,99 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave ranhurada
Trinco de compressão Chave triangular 24.0 mm Zamak

20081164

Intervalo de preços
28,81 € - 13,99 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Chave triangular
Trinco de compressão Sem chave 22.0 mm Zamak

20081973

Intervalo de preços
28,81 € - 13,99 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Terminar
    Revestido a pó preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco fundido
  • Material do came
    Aço
  • Material da armação
    Zamak
  • Tipo de chave
    Sem chave
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076610


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076771


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave triangular de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076481


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ferroviária
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076658


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado direito
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076122


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave de ponta dupla de 5,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076252


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 20.0 mm Aço inoxidável

20076429


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave ferroviária
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm
Came para trinco de compressão 22.0 mm 19.2 mm Aço inoxidável

20076177


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material do came
    Aço inoxidável
  • Tipo de chave
    Chave quadrada de 8,0 mm
  • Orientação de montagem
    Lado esquerdo
  • Compressão máxima
    4.0 mm
  • Altura da cabeça
    6.0 mm