Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
(8 Produtos)
As dobradiças de elevação de aparafusar têm uma função de elevação fácil para retirar portas embutidas. A gama oferece uma seleção de materiais para se adequar aos requisitos de aplicação e acabamento. Têm um ângulo de rotação de 180 graus e podem ser usadas para o lado esquerdo ou direito. O design da dobradiça é perfurado para ser aparafusado à moldura.
As dobradiças de elevação planas de metal permitem a remoção simples e rápida da porta com um ângulo de rotação da dobradiça de 180 graus. Disponível versão para lado direito e lado esquerdo
As dobradiças em linha de elevação de metal são dobradiças laterais fáceis de levantar para retirar portas montadas. Têm um ângulo de rotação de 180 graus e podem ser usadas no lado esquerdo ou direito.
As dobradiças laterais oferecem um ângulo de rotação de 180 graus. Os tipos 1 e 2 são dobradiças de alta resistência para painéis de porta médios e pesados. Oferecem também alta segurança e são montados usando os parafusos especiais fornecidos. O tipo 3 é uma alternativa de menor custo e menor segurança
Fita isolante e vedante em EPDM é uma espuma de célula fechada que oferece ótima proteção contra a humidade e o ar, excelente resistência a intempéries e oxidação, excelente maleabilidade, flexibilidade a baixas temperaturas e boa para uso externo.
Especificações:
A tira para janelas em PVC de baixa densidade é uma espuma de célula fechada que oferece ótima proteção contra a humidade e o ar, excelente resistência a intempéries e oxidação, excelente conformabilidade, flexibilidade a baixas temperaturas e boa para uso externo. Adesivo: Adesivo sensível à pressão à base de acrílico permanente ou à base de borracha permanente. O método de teste: ASTM D1667Densidade (lb / ft3): 7 Deflexão de compressão: 2 psi. Conjunto de compressão: (50%) 8 máx. Temperatura de serviço: À base de borracha: -40 ºF a 180 ºF Inflamabilidade: FMVSS 302 aplicações. Aparelho AVAC. Construção. Montagem geral. RV / Trailer / camião.
As fitas calafetadoras de uretano de alta densidade (Poron) são de uma espuma de célula aberta que exibe características de célula fechada quando comprimida. Oferece um conjunto de compressão muito baixo, boa absorção de choques e baixa emissão de gases. Adesivo: Adesivo sensível à pressão à base de acrílico permanente ou à base de borracha permanente. O nosso sistema adesivo à base de borracha inclui um transportador de película para características não elásticas. Método de Teste: ASTM D3574; Densidade (lb / ft3): 15; Deflexão de compressão: 4 a 8 psi .; Conjunto de compressão: (50%) 10 máx. Temperatura de serviço: à base de borracha: -20 ºF a 150 ºF; Baseado em acrílico: -20 ºF a 190 ºF Inflamabilidade: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 Gabinetes elétricos. Portas/painéis de acesso. Grelha e gaxeta de ventilação. Iluminação. Gabinetes AVAC. Dispositivos eletrónicos
Fita isolante e vedante é uma espuma de célula fechada que oferece ótima proteção contra a humidade e o ar, excelente resistência a intempéries e oxidação, excelente maleabilidade, flexibilidade a baixas temperaturas e boa para uso externo. Adequado para as seguintes aplicações; AVAC, Eletrodomésticos, Construção e Montagem Geral.
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar