As fitas calafetadoras de uretano de alta densidade (Poron) são de uma espuma de célula aberta que exibe características de célula fechada quando comprimida. Oferece um conjunto de compressão muito baixo, boa absorção de choques e baixa emissão de gases. Adesivo: Adesivo sensível à pressão à base de acrílico permanente ou à base de borracha permanente. O nosso sistema adesivo à base de borracha inclui um transportador de película para características não elásticas. Método de Teste: ASTM D3574; Densidade (lb / ft3): 15; Deflexão de compressão: 4 a 8 psi .; Conjunto de compressão: (50%) 10 máx. Temperatura de serviço: à base de borracha: -20 ºF a 150 ºF; Baseado em acrílico: -20 ºF a 190 ºF Inflamabilidade: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 Gabinetes elétricos. Portas/painéis de acesso. Grelha e gaxeta de ventilação. Iluminação. Gabinetes AVAC. Dispositivos eletrónicos
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | Espessura Total | Comprar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,31 € - 34,01 € | Em produção |
0.126 in
3.2 mm
|
|||||||||
48,08 € - 50,61 € | 26 Em stock |
0.252 in
6.4 mm
|
|||||||||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar