Menu Procurar

Fita de isolamento e de vedação - PP

Em stock

Fita isolante e vedante é uma espuma de célula fechada que oferece ótima proteção contra a humidade e o ar, excelente resistência a intempéries e oxidação, excelente maleabilidade, flexibilidade a baixas temperaturas e boa para uso externo. Adequado para as seguintes aplicações; AVAC, Eletrodomésticos, Construção e Montagem Geral.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
13 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento do rolo Altura geral Comprar
0,04 € - 0,09 € Em produção
50.0 m
3.0 mm
0,596 € - 0,596 € 20 Em stock
10.0 m
5.0 mm
0,397 € - 0,397 € Em produção
20.0 m
1.0 mm
0,376 € - 0,376 € 1300 Em stock
10.0 m
3.0 mm
0,4075 € - 0,4075 € Em produção
20.0 m
3.0 mm
0,282 € - 0,282 € Em produção
20.0 m
2.0 mm
0,426 € - 0,426 € Em produção
5.0 m
8.0 mm
0,2405 € - 0,2405 € Em produção
10.0 m
2.0 mm
0,408 € - 0,408 € 950 Em stock
10.0 m
5.0 mm
0,512 € - 0,512 € Em produção
10.0 m
5.0 mm
0,617 € - 0,617 € 160 Em stock
10.0 m
5.0 mm
0,345 € - 0,345 € 40 Em stock
20.0 m
2.0 mm
0,397 € - 0,397 € 20 Em stock
20.0 m
3.0 mm
Fita de proteção climática 1000.0 mm 50.0 m EPDM Preto

20063108

Intervalo de preços
0,09 € - 0,04 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Comprimento do rolo
    50.0 m
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3919908099
Fita de proteção climática 40.0 mm 10.0 m PE Preto

20062361

Intervalo de preços
0,596 € - 0,596 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3921190030
Fita de proteção climática 10.0 mm 20.0 m PE Preto

20062378

Intervalo de preços
0,397 € - 0,397 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Altura geral
    1.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3921190030
Fita de proteção climática 10.0 mm 10.0 m PE Preto

20062293

Intervalo de preços
0,376 € - 0,376 €

Níveis de stock
1300 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3921190030
Fita de proteção climática 25.0 mm 20.0 m PE Preto

20062316

Intervalo de preços
0,4075 € - 0,4075 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3921190030
Fita de proteção climática 20.0 mm 20.0 m PE Preto

20121846

Intervalo de preços
0,282 € - 0,282 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Altura geral
    2.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3921190030
Fita de proteção climática 8.0 mm 5.0 m EPDM Preto

20063115

Intervalo de preços
0,426 € - 0,426 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Altura geral
    8.0 mm
  • Comprimento do rolo
    5.0 m
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3919908099
Fita de proteção climática 15.0 mm 10.0 m PE Preto

20062262

Intervalo de preços
0,2405 € - 0,2405 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Altura geral
    2.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3921190030
Fita de proteção climática 15.0 mm 10.0 m PE Preto

20062330

Intervalo de preços
0,408 € - 0,408 €

Níveis de stock
950 Em stock
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3921190030
Fita de proteção climática 25.0 mm 10.0 m PE Preto

20062347

Intervalo de preços
0,512 € - 0,512 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3921190030
Fita de proteção climática 30.0 mm 10.0 m PE Preto

20062354

Intervalo de preços
0,617 € - 0,617 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Altura geral
    5.0 mm
  • Comprimento do rolo
    10.0 m
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3921190030
Fita de proteção climática 10.0 mm 20.0 m PE Preto

20062392

Intervalo de preços
0,345 € - 0,345 €

Níveis de stock
40 Em stock
Características
  • Altura geral
    2.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3921190030
Fita de proteção climática 18.0 mm 20.0 m PE Preto

20062309

Intervalo de preços
0,397 € - 0,397 €

Níveis de stock
20 Em stock
Características
  • Altura geral
    3.0 mm
  • Comprimento do rolo
    20.0 m
  • Cor
    Preto
  • Código do material
    3921190030