20052881
0401403734E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 142,43 € |
10 + | 79,13 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Material do trinco | Aço inoxidável |
---|---|
Material do came | Aço inoxidável |
Material da armação | Aço inoxidável |
Tipo de chave | Chave triangular |
Orientação de montagem | Lado esquerdo |
Compressão máxima | 6.0 mm |
Compressão máxima | 0.236 in |
Diâmetro da cabeça | 30.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 1.181 in |
Altura da cabeça | 6.0 mm |
Altura da cabeça | 0.236 in |
Comprimento do came | 45.0 mm |
Comprimento do came | 1.772 in |
Altura do alojamento | 32.0 mm |
Altura do alojamento | 1.26 in |
Largura do furo de montagem | 20.2 mm |
Largura do furo de montagem | 0.795 in |
Comprimento do furo de montagem | 22.2 mm |
Comprimento do furo de montagem | 0.874 in |
Código do material | 7326909890 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar