20049843
0401123761001E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 24 | 24,25 € |
25 - 49 | 15,27 € |
50 + | 13,25 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Terminar | Revestido a pó preto |
---|---|
Material do came | Aço |
Material da armação | Zamak |
Tipo de chave | Chave triangular de 7,0 mm |
Orientação de montagem | Lado direito |
Compressão máxima | 6.0 mm |
Compressão máxima | 0.236 in |
Diâmetro da cabeça | 30.0 mm |
Diâmetro da cabeça | 1.181 in |
Altura da cabeça | 6.0 mm |
Altura da cabeça | 0.236 in |
Comprimento do came | 45.0 mm |
Comprimento do came | 1.772 in |
Altura do alojamento | 32.0 mm |
Altura do alojamento | 1.26 in |
Largura do furo de montagem | 20.2 mm |
Largura do furo de montagem | 0.795 in |
Comprimento do furo de montagem | 22.2 mm |
Comprimento do furo de montagem | 0.874 in |
Código do material | 8301409000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar