Menu Procurar

Trincos came - puxar e rodar

Em stock

Os trincos de came de levantar e rodar (Trincos) com uma operação simples de levantar e rodar e uma ação de compressão. Montam-se facilmente com um suporte ou fixação de encaixe.

Estes trincos beneficiam de um puxador de baixo perfil que se recolhe quando não estiver a ser utilizado. Também conta com um ajuste de preensão simples para maior conveniência. A gama está disponível em vários opções com uma grande variedade de propriedades únicas. Os trincos de cames de levantar e rodar podem ser utilizados numa grande variedade de aplicações de interior e exterior, incluindo, entre outras, painéis elétricos, tampas de máquinas, equipamentos ferroviários e de construção.

Os modelos incluídos na gama incluem fechos de compressão com compressão de 5 mm, puxadores oscilantes em vários tamanhos carregados em mola, design com ação de batente, com opções que podem ser acionadas com um botão de pressão, bem como opções totalmente metálicas. Também são incluídos os trincos Swell, que otimizam o desempenho em condições de vibração e os trincos de haste de três pontos, com uma engrenagem integrada para trincos em vários pontos.

Recursos

  • Opções à esquerda e à direita
  • Opções vendidas com e sem cames e/ou chaves
  • As opções de tranca incluem sem chave, semelhante a chave (inclui opções de alta segurança), chave CH751, chave Euro, chaves diferentes, ponta dupla de 5 mm e cadeado
  • São fornecidas duas chave com cada trinco (conforme aplicável)
  • Opções com chave disponíveis com obturador em aço inoxidável (tampa de pó)

Especificações
  • Materiais: liga de zinco e poliamida 6 com enchimento de fibra de vidro a 30%
  • Materiais do came: aço e poliamida 6 com enchimento de fibra de vidro a 30%
  • Materiais da bucha/vedante: borracha e poliuretano (PU)
  • Opções de acabamento: mate: revestimento a pó, cromado e zincado
  • Cores: natural (prateado) e preto
  • Opções com classificação DIN-EN ISO 1043-1 e DIN-EN 1774
  • Opções com classificações IP65 e IP54
  • Opções com classificações NEMA 4
  • Opções em conformidade com RoHS

Para obter uma cor personalizada ou opções de canhões e chave alternativas, contacte já a Essentra.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
17 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Aperto máximo Cor Material do trinco Comprar
1,42 € - 4,03 € Em produção
39.0 mm
Preto
Liga de zinco
3,838 € - 8,482 € 113 Em stock
43.0 mm
Preto
Nylon
2,73 € - 7,81 € 50 Em stock
36.0 mm
Preto
Zamak
5 Em stock
36.0 mm
Preto
Zamak
2,73 € - 7,81 € 240 Em stock
25.0 mm
Preto
Zamak
1,42 € - 4,03 € 51 Em stock
39.0 mm
Preto
Zamak
1,65 € - 4,27 € Em produção
39.0 mm
Preto
Zamak
3,06 € - 8,73 € Em produção
29.0 mm
Preto
Zamak
2,73 € - 7,81 € 47 Em stock
25.0 mm
Preto
Zamak
3,55 € - 7,32 € 110 Em stock
29.0 mm
Preto
Zamak
3,73 € - 10,64 € 6740 Em stock
29.0 mm
Preto
Zamak
135 Em stock
39.0 mm
Preto
Liga de zinco
2,73 € - 7,81 € 99 Em stock
36.0 mm
Preto
Liga de zinco
2,39 € - 6,41 € 27 Em stock
29.0 mm
Preto
Zamak
2,31 € - 6,47 € 16 Em stock
25.0 mm
Preto
Zamak
2,10 € - 6,00 € 57 Em stock
25.0 mm
Preto
Zamak
2,36 € - 6,74 € 264 Em stock
36.0 mm
Preto
Zamak
Came para trinco de compressão 50.0 mm 25.0 mm Liga de zinco Preto

20059989

Intervalo de preços
4,03 € - 1,42 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Terminar
    Poliamida preta
  • Cor
    Preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco
  • Tipo de pega
    Puxador de trinco de levantar e rodar
  • Tipo de chave
    Sem chave
Came para trinco de compressão 18.2 mm 15.2 mm Nylon Preto

10064948

Intervalo de preços
8,482 € - 3,838 €

Níveis de stock
113 Em stock
Características
  • Terminar
    Poliamida preta
  • Cor
    Preto
  • Material do trinco
    Nylon
  • Tipo de pega
    Puxador com alavanca
  • Tipo de chave
    Sem chave
Came para trinco de compressão 36.0 mm Zamak Preto

20121211

Intervalo de preços
7,81 € - 2,73 €

Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Terminar
    Poliamida preta
  • Cor
    Preto
  • Material do trinco
    Zamak
  • Tipo de pega
    Puxador de trinco de levantar e rodar
  • Inclui
    Nothing Included
Came para trinco de compressão Puxador de trinco de levantar e rodar 36.0 mm

20121280


Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Terminar
    Poliamida preta
  • Cor
    Preto
  • Material do trinco
    Zamak
  • Tipo de pega
    Puxador de trinco de levantar e rodar
  • Inclui
    Nothing Included
Came para trinco de compressão 25.0 mm Zamak Preto

20121259

Intervalo de preços
7,81 € - 2,73 €

Níveis de stock
240 Em stock
Características
  • Terminar
    Poliamida preta
  • Cor
    Preto
  • Material do trinco
    Zamak
  • Tipo de pega
    Puxador de trinco de levantar e rodar
  • Inclui
    Nothing Included
Came para trinco de compressão 39.0 mm Zamak Preto

20121303

Intervalo de preços
4,03 € - 1,42 €

Níveis de stock
51 Em stock
Características
  • Terminar
    Poliamida preta
  • Cor
    Preto
  • Material do trinco
    Zamak
  • Tipo de pega
    Puxador de trinco de levantar e rodar
  • Inclui
    Nothing Included
Came para trinco de compressão 39.0 mm Zamak Preto

20121235

Intervalo de preços
4,27 € - 1,65 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Terminar
    Poliamida preta
  • Cor
    Preto
  • Material do trinco
    Zamak
  • Tipo de pega
    Puxador de trinco de levantar e rodar
  • Inclui
    Nothing Included
Came para trinco de compressão 29.0 mm Zamak Preto

20121266

Intervalo de preços
8,73 € - 3,06 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Terminar
    Poliamida preta
  • Cor
    Preto
  • Material do trinco
    Zamak
  • Tipo de pega
    Puxador de trinco de levantar e rodar
  • Inclui
    Nothing Included
Came para trinco de compressão 25.0 mm Zamak Preto

20121242

Intervalo de preços
7,81 € - 2,73 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Terminar
    Poliamida preta
  • Cor
    Preto
  • Material do trinco
    Zamak
  • Tipo de pega
    Puxador de trinco de levantar e rodar
  • Inclui
    Nothing Included
Came para trinco de compressão 29.0 mm Zamak Preto

20121204

Intervalo de preços
7,32 € - 3,55 €

Níveis de stock
110 Em stock
Características
  • Terminar
    Poliamida preta
  • Cor
    Preto
  • Material do trinco
    Zamak
  • Tipo de pega
    Puxador de trinco de levantar e rodar
  • Inclui
    Nothing Included
Came para trinco de compressão 29.0 mm Zamak Preto

20121198

Intervalo de preços
10,64 € - 3,73 €

Níveis de stock
6740 Em stock
Características
  • Terminar
    Poliamida preta
  • Cor
    Preto
  • Material do trinco
    Zamak
  • Tipo de pega
    Puxador de trinco de levantar e rodar
  • Inclui
    Nothing Included
Came para trinco de compressão 50.0 mm 25.0 mm Liga de zinco Preto

20059972


Níveis de stock
135 Em stock
Características
  • Terminar
    Poliamida preta
  • Cor
    Preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco
  • Tipo de chave
    Sem chave
  • Comprimento da pega
    83.5 mm
Came para trinco de compressão 50.0 mm 25.0 mm Liga de zinco Preto

20059958

Intervalo de preços
7,81 € - 2,73 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • Terminar
    Poliamida preta
  • Cor
    Preto
  • Material do trinco
    Liga de zinco
  • Tipo de pega
    Puxador de trinco de levantar e rodar
  • Tipo de chave
    Sem chave
Came para trinco de compressão 29.0 mm Zamak Preto

20121273

Intervalo de preços
6,41 € - 2,39 €

Níveis de stock
27 Em stock
Características
  • Terminar
    Poliamida preta
  • Cor
    Preto
  • Material do trinco
    Zamak
  • Tipo de pega
    Puxador de trinco de levantar e rodar
  • Inclui
    Nothing Included
Came para trinco de compressão 25.0 mm Zamak Preto

20121327

Intervalo de preços
6,47 € - 2,31 €

Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Terminar
    Poliamida preta
  • Cor
    Preto
  • Material do trinco
    Zamak
  • Tipo de pega
    Puxador de trinco de levantar e rodar
  • Inclui
    Nothing Included
Came para trinco de compressão 25.0 mm Zamak Preto

20121310

Intervalo de preços
6,00 € - 2,10 €

Níveis de stock
57 Em stock
Características
  • Terminar
    Poliamida preta
  • Cor
    Preto
  • Material do trinco
    Zamak
  • Tipo de pega
    Puxador de trinco de levantar e rodar
  • Inclui
    Nothing Included
Came para trinco de compressão 36.0 mm Zamak Preto

20121297

Intervalo de preços
6,74 € - 2,36 €

Níveis de stock
264 Em stock
Características
  • Terminar
    Poliamida preta
  • Cor
    Preto
  • Material do trinco
    Zamak
  • Tipo de pega
    Puxador de trinco de levantar e rodar
  • Inclui
    Nothing Included