20121303
072252002E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 49 | 4,03 € |
50 + | 1,42 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Terminar | Poliamida preta |
---|---|
Cor | Preto |
Material do trinco | Zamak |
Tipo de pega | Puxador de trinco de levantar e rodar |
Inclui | Nothing Included |
Tipo de chave | Sem chave |
Altura do alojamento | 39.0 mm |
Altura do alojamento | 1.535 in |
Comprimento da pega | 83.5 mm |
Comprimento da pega | 3.287 in |
Largura da pega | 36.0 mm |
Largura da pega | 1.417 in |
Comprimento do furo de montagem | 50.0 mm |
Comprimento do furo de montagem | 1.969 in |
Largura do furo de montagem | 25.0 mm |
Largura do furo de montagem | 0.984 in |
Intervalo de punho | 39.0 mm |
Intervalo de punho | 1.535 in |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar