10064948
070E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
5 - 49 | 8,482 € |
50 - 249 | 4,04 € |
250 + | 3,838 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Terminar | Poliamida preta |
---|---|
Cor | Preto |
Material do trinco | Nylon |
Tipo de pega | Puxador com alavanca |
Tipo de chave | Sem chave |
Altura do alojamento | 15.0 mm |
Altura do alojamento | 0.591 in |
Comprimento da pega | 53.3 mm |
Comprimento da pega | 2.098 in |
Comprimento do furo de montagem | 18.2 mm |
Comprimento do furo de montagem | 0.717 in |
Largura do furo de montagem | 15.2 mm |
Largura do furo de montagem | 0.598 in |
Intervalo de punho | 43.0 mm |
Intervalo de punho | 1.693 in |
Código do material | 3926909790 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar