Menu Procurar

Tirantes de tampa de montagem a 90 graus articulados

Em stock

As estadas de tampa dobrável são ideais para guardar tampas abertas, painel elétrico e tampas de inspeção. A linha oferece a versão dextra e canhota numa variedade de materiais.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
20 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Compressão Comprimento total Orientação de montagem Tensile strength N Material Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) Comprar
215 Em stock
292.0 mm
Lado direito
Liga de zinco
5.0
114 Em stock
135.0 mm
Lado direito
Aço inoxidável
5.0
50 Em stock
292.0 mm
Lado direito
Aço inoxidável
5.0
Em produção
202.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
5.0
189 Em stock
1126.0
292.0 mm
Lado esquerdo
4745.0
Liga de zinco
5.0
64 Em stock
202.0 mm
Lado direito
Liga de zinco
5.0
Em produção
725.0
202.0 mm
Lado direito
7572.0
Aço inoxidável
5.0
78 Em stock
834.0
292.0 mm
Lado esquerdo
5664.0
Aço inoxidável
5.0
105 Em stock
214.0
135.0 mm
Lado esquerdo
4909.0
Liga de zinco
5.0
16 Em stock
444.0
202.0 mm
Lado direito
9449.0
Aço inoxidável
5.4
100 Em stock
317.0
202.0 mm
Lado direito
4310.0
Aço
5.4
Em produção
202.0 mm
Lado direito
Aço
5.4
Em produção
202.0 mm
Lado esquerdo
Aço
5.4
103 Em stock
135.0 mm
Lado esquerdo
Aço inoxidável
5.0
94 Em stock
974.0
202.0 mm
Lado esquerdo
4945.0
Liga de zinco
5.0
26 Em stock
908.0
135.0 mm
Lado direito
4466.0
Liga de zinco
5.0
13 Em stock
135.0 mm
Lado direito
Liga de zinco
5.4
56 Em stock
3397.0
292.0 mm
Lado direito
6146.0
Aço inoxidável
5.4
30 Em stock
135.0 mm
Lado esquerdo
Liga de zinco
5.4
190 Em stock
1660.0
292.0 mm
Lado esquerdo
4664.0
Liga de zinco
5.4
Repouso da tampa Lado direito 292.0 mm Liga de zinco

20060350


Níveis de stock
215 Em stock
Características
  • Comprimento total
    292.0 mm
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    5.0
  • Espessura
    2.5 mm
  • Terminar
    Zinc Plated
  • Material completo
    Aço
Repouso da tampa Lado direito 135.0 mm Aço inoxidável

20121372


Níveis de stock
114 Em stock
Características
  • Comprimento total
    135.0 mm
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    5.0
  • Espessura
    2.5 mm
  • Terminar
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
Repouso da tampa Lado direito 292.0 mm Aço inoxidável

20121402


Níveis de stock
50 Em stock
Características
  • Comprimento total
    292.0 mm
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    5.0
  • Espessura
    2.5 mm
  • Terminar
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
Repouso da tampa Lado esquerdo 202.0 mm Aço inoxidável

20060305


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento total
    202.0 mm
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    5.0
  • Espessura
    2.5 mm
  • Terminar
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
Repouso da tampa Lado esquerdo 292.0 mm Liga de zinco

20060336


Níveis de stock
189 Em stock
Características
  • Comprimento total
    292.0 mm
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    5.0
  • Espessura
    2.5 mm
  • Terminar
    Zinc Plated
  • Material completo
    Aço
Repouso da tampa Lado direito 202.0 mm Liga de zinco

20060398


Níveis de stock
64 Em stock
Características
  • Comprimento total
    202.0 mm
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    5.0
  • Espessura
    2.5 mm
  • Terminar
    Zinc Plated
  • Material completo
    Aço
Repouso da tampa Lado direito 202.0 mm Aço inoxidável

20060381


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento total
    202.0 mm
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    5.0
  • Espessura
    2.5 mm
  • Terminar
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
Repouso da tampa Lado esquerdo 292.0 mm Aço inoxidável

20121419


Níveis de stock
78 Em stock
Características
  • Comprimento total
    292.0 mm
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    5.0
  • Espessura
    2.5 mm
  • Terminar
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
Repouso da tampa Lado esquerdo 135.0 mm Liga de zinco

20121433


Níveis de stock
105 Em stock
Características
  • Comprimento total
    135.0 mm
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    5.0
  • Espessura
    2.5 mm
  • Terminar
    Zinc Plated
  • Material completo
    Aço
Repouso da tampa Lado direito 202.0 mm Aço inoxidável

20124137


Níveis de stock
16 Em stock
Características
  • Comprimento total
    202.0 mm
  • Distância entre furos de fixação
    22.0 mm
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    5.4
  • Espessura
    4.0 mm
  • Terminar
    Natural
Repouso da tampa Lado direito 292.0 mm Aço

20067823


Níveis de stock
100 Em stock
Características
  • Comprimento total
    202.0 mm
  • Distância entre furos de fixação
    22.0 mm
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    5.4
  • Espessura
    4.0 mm
  • Terminar
    Zinc Plated
Repouso da tampa Lado direito 202.0 mm Aço

20067809


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento total
    202.0 mm
  • Distância entre furos de fixação
    22.0 mm
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    5.4
  • Espessura
    4.0 mm
  • Terminar
    Zinc Plated
Repouso da tampa Lado esquerdo 202.0 mm Aço

20067816


Níveis de stock
Em produção
Características
  • Comprimento total
    202.0 mm
  • Distância entre furos de fixação
    22.0 mm
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    5.4
  • Espessura
    4.0 mm
  • Terminar
    Zinc Plated
Repouso da tampa Lado esquerdo 135.0 mm Aço inoxidável

20121389


Níveis de stock
103 Em stock
Características
  • Comprimento total
    135.0 mm
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    5.0
  • Espessura
    2.5 mm
  • Terminar
    Natural
  • Material completo
    Aço inoxidável
Repouso da tampa Lado esquerdo 202.0 mm Liga de zinco

20060312


Níveis de stock
94 Em stock
Características
  • Comprimento total
    202.0 mm
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    5.0
  • Espessura
    2.5 mm
  • Terminar
    Zinc Plated
  • Material completo
    Aço
Repouso da tampa Lado direito 135.0 mm Liga de zinco

20121426


Níveis de stock
26 Em stock
Características
  • Comprimento total
    135.0 mm
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    5.0
  • Espessura
    2.5 mm
  • Terminar
    Zinc Plated
  • Material completo
    Aço
Repouso da tampa Lado direito 135.0 mm Liga de zinco

20124151


Níveis de stock
13 Em stock
Características
  • Comprimento total
    135.0 mm
  • Distância entre furos de fixação
    22.0 mm
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    5.4
  • Espessura
    4.0 mm
  • Terminar
    Zinc Plated
Repouso da tampa Lado direito 292.0 mm Aço inoxidável

20124144


Níveis de stock
56 Em stock
Características
  • Comprimento total
    292.0 mm
  • Distância entre furos de fixação
    22.0 mm
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    5.4
  • Espessura
    4.0 mm
  • Terminar
    Natural
Repouso da tampa Lado esquerdo 135.0 mm Liga de zinco

20124168


Níveis de stock
30 Em stock
Características
  • Comprimento total
    135.0 mm
  • Distância entre furos de fixação
    22.0 mm
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    5.4
  • Espessura
    4.0 mm
  • Terminar
    Zinc Plated
Repouso da tampa Lado esquerdo 292.0 mm Liga de zinco

20124182


Níveis de stock
190 Em stock
Características
  • Comprimento total
    292.0 mm
  • Distância entre furos de fixação
    22.0 mm
  • Tamanhos de parafusos compatíveis (todos)
    5.4
  • Espessura
    4.0 mm
  • Terminar
    Zinc Plated