20060350
07963292001E
Quantidade | Preço unitário |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Comprimento total | 292.0 mm |
---|---|
Comprimento total | 11.496 in |
Tamanhos de parafusos compatíveis (todos) | 5.0 |
Espessura | 2.5 mm |
Espessura | 0.098 in |
Terminar | Zinc Plated |
Material completo | Aço Zincado |
Código do material | 7318190090 |
Diâmetro do furo de montagem | 5.4 mm |
Diâmetro do furo de montagem | 0.213 in |
Comprimento da base | 35.0 mm |
Comprimento da base | 1.378 in |
Método de montagem | Fastener Screws |
Tipo de ação | Folding |
Tipo de dobradiça | Cover Stay |
Material do corpo | Aço Zincado |
Orientação de montagem | Lado direito |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar