Menu Procurar

Tampas de Extremidade de Andaimes

Em stock

Os terminais de andaimes são uma solução ideal para aplicação no final de postes de andaimes e outras aplicações devido às cores brilhantes que permitem uma grande visibilidade. São rápidos e fáceis de usar e podem ser utilizados em ambientes internos e externos. Estão disponíveis em amarelo, laranja, azul e verde e são feitos de LDPE.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
5 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Cor Comprar
0,1828 € - 0,4037 € Em produção
Amarelo
0,7107 € - 1,5715 € 571 Em stock
Amarelo
0,1811 € - 0,4008 € Em produção
Azul
0,192 € - 0,424 € 183 Em stock
Verde
0,192 € - 0,424 € 47 Em stock
Laranja
Tampa redonda 48.3 mm 28.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10070260

Intervalo de preços
0,4037 € - 0,1828 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Diâmetro interior
    48.3 mm
  • Altura interna
    28.0 mm
  • Código do material
    3923509000
Tampa redonda 48.3 mm 28.0 mm Polietileno de baixa densidade Amarelo

10081808

Intervalo de preços
1,5715 € - 0,7107 €

Níveis de stock
571 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Amarelo
  • Diâmetro interior
    48.3 mm
  • Altura interna
    28.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 48.3 mm 28.0 mm Polietileno de baixa densidade Azul

10120712

Intervalo de preços
0,4008 € - 0,1811 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Azul
  • Diâmetro interior
    48.3 mm
  • Altura interna
    28.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 48.3 mm 28.0 mm Polietileno de baixa densidade Verde

10120729

Intervalo de preços
0,424 € - 0,192 €

Níveis de stock
183 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Verde
  • Diâmetro interior
    48.3 mm
  • Altura interna
    28.0 mm
  • Código do material
    3926909790
Tampa redonda 48.3 mm 28.0 mm Polietileno de baixa densidade Laranja

10120705

Intervalo de preços
0,424 € - 0,192 €

Níveis de stock
47 Em stock
Características
  • Material completo
    Polietileno de baixa densidade
  • Cor
    Laranja
  • Diâmetro interior
    48.3 mm
  • Altura interna
    28.0 mm
  • Código do material
    3926909790