Menu Procurar

Tubos de proteção antidobra para fibra - 1 a 4 Breakout

Em stock

Os componentes de fibra ótica permitem que vários cabos de fibra ótica pequenos com aramida sejam terminados mecanicamente e de forma segura. O coletor é empilhável e faculta uma saída para até 4 fios. Um kit de desenvolvimento está também disponível e contém todos os adaptadores (OFM-4-05-19BLK). Em nylon preto com classificação UL94 V2.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
7 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro mínimo de cabo compatível Diâmetro máximo do cabo compatível Comprar
7,19 € - 7,566 € Em produção
4.1 mm
5.0 mm
0,65 € - 0,684 € 4 Em stock
5.0 mm
0,153 € - 0,161 € Em produção
5.1 mm
6.0 mm
7,19 € - 7,566 € Em produção
5.1 mm
6.0 mm
1,59 € - 1,674 € Em produção
5.0 mm
6.4 mm
17,069 € - 17,968 € Em produção
8.5 mm
10.8 mm
7,19 € - 7,566 € 45 Em stock
2.5 mm
3.5 mm
Distribuidor de fibra ótica Preto Fibra ótica

10316016

Intervalo de preços
7,566 € - 7,19 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon
  • Tipo de cabo
    Fibra ótica
  • Altura geral
    19.4 mm
  • Comprimento total
    47.7 mm
Distribuidor de fibra ótica Preto OFBLT - Fibra ótica

10316047

Intervalo de preços
0,684 € - 0,65 €

Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon
  • Tipo de cabo
    OFBLT - Fibra ótica
  • Altura geral
    19.4 mm
  • Comprimento total
    47.7 mm
Distribuidor de fibra ótica Preto 2,5-10,8 mm

10316061

Intervalo de preços
0,161 € - 0,153 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon
  • Tipo de cabo
    2,5-10,8 mm
  • Comprimento total
    47.7 mm
  • Cor do adaptador
    Preto
Distribuidor de fibra ótica Preto Fibra ótica

10316023

Intervalo de preços
7,566 € - 7,19 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon
  • Tipo de cabo
    Fibra ótica
  • Altura geral
    19.4 mm
  • Comprimento total
    47.7 mm
Distribuidor de fibra ótica Preto OFBLT - Fibra ótica

10316054

Intervalo de preços
1,674 € - 1,59 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon
  • Tipo de cabo
    OFBLT - Fibra ótica
  • Altura geral
    19.4 mm
  • Comprimento total
    47.7 mm
Distribuidor de fibra ótica Preto Fibra ótica

10559888

Intervalo de preços
17,968 € - 17,069 €

Níveis de stock
Em produção
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon
  • Tipo de cabo
    Fibra ótica
  • Altura geral
    19.4 mm
  • Comprimento total
    47.7 mm
Distribuidor de fibra ótica Preto Fibra ótica

10316009

Intervalo de preços
7,566 € - 7,19 €

Níveis de stock
45 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material
    Nylon
  • Tipo de cabo
    Fibra ótica
  • Altura geral
    19.4 mm
  • Comprimento total
    47.7 mm