10273821
493576
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 25,03 € |
10 - 49 | 11,91 € |
50 + | 11,32 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Espessura da folha | 15.0 mm |
---|---|
Espessura da folha | 0.591 in |
Comprimento total | 95.0 mm |
Comprimento total | 3.74 in |
Espessura Total | 17.0 mm |
Espessura Total | 0.669 in |
Largura total | 15.0 mm |
Largura total | 0.591 in |
Número de furos de montagem | 4 |
Cor | Preto |
Terminar | Revestido com pó |
Material completo | Liga de zinco fundido |
Forma da folha | Retangular |
Método de montagem | Aparafusado |
Orientação de montagem | Vertical |
Material do pino | Aço inoxidável |
Removibilidade | Fácil |
Price per piece incl VAT | 29.4585 EUR |
Código do material | 8301300000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar