Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Acciaio inossidabile Viti a tenuta stagna Viti

 (3 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Viti di tenuta a testa bombata

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti a tenuta stagna sono un tipo di elemento di fissaggio provvisto di guarnizione per fornire un'unione ermetica e sicura per varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di allentamento a causa del movimento o delle vibrazioni. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo un'unione sicura e affidabile.

Le viti a tenuta stagna vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.
Questa gamma di viti di tenuta a testa bombata e innesto esagonale ha un O-ring incorporato che viene compresso al serraggio tra la testa e la superficie di accoppiamento per garantire la completa tenuta in tutte le direzioni. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che fornisce una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • AISI 303, 1.4305 oppure AISI 316, 1.440
  • Resistenza alla trazione: 550 N/mm² o 480N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti di tenuta a testa cilindrica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti a tenuta stagna sono un tipo di elemento di fissaggio provvisto di guarnizione per fornire un'unione ermetica e sicura per varie applicazioni che riduce al minimo il rischio di allentamento a causa del movimento o delle vibrazioni. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo un'unione sicura e affidabile.

Le viti a tenuta stagna vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.

Questa gamma di viti a tenuta stagna ha testa cilindrica e impronta Phillips. L'impronta Phillips è la più consigliata dato che fornisce un buon controllo dell'oscillazione della vite. Inoltre, queste viti hanno un O-ring incorporato che viene compresso al serraggio tra la testa e la superficie di accoppiamento per garantire una tenuta migliore in tutte le direzioni. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che offre una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistenza alla trazione: 550 N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti di tenuta a testa cilindrica Torx

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti a tenuta stagna sono un tipo di elemento di fissaggio provvisto di guarnizione per fornire un'unione ermetica e sicura per varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di allentamento a causa del movimento o delle vibrazioni. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo un'unione sicura e affidabile.

Le viti a tenuta stagna vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.

Questa gamma di viti a tenuta stagna con testa cilindrica ed esagono incassato ha un O-ring incorporato che viene compresso al serraggio tra la testa e la superficie di accoppiamento per garantire la completa tenuta in tutte le direzioni. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che fornisce una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • AISI 303, 1.4305 oppure AISI 316, 1.440
  • Resistenza alla trazione: 550 N/mm² o 480N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)