Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(9 categorie prodotti)
L'ampia flangia di questi tappi e cappucci conici in LDPE fornisce maggiore protezione e agevola la rimozione. Progettati per essere utilizzati sia come cappucci che come tappi, forniscono un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. La nostra gamma è disponibile in blu e rosso.
Questi cappucci/tappi conici per impieghi gravosi in LDPE hanno una parete resistente e anelli di tenuta per garantire massima protezione. Il profilo conico consente a questo versatile elemento di essere utilizzato come tappo per vari diametri interni o come cappuccio per diametri esterni di diversa misura. La nostra gamma è disponibile in rosso o bianco.
I tappi di chiusura sono utilizzati nel settore siderurgico per la protezione dei bordi affilati e sono ideali per chiudere le cavità nei pannelli. Forniscono una finitura pulita e una soluzione rapida. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi i diversi diametri del foro e spessori del pannello.
I tappi di chiusura sono utilizzati nel settore siderurgico per la protezione dei bordi affilati e sono ideali per chiudere le cavità nei pannelli. Forniscono una finitura pulita e una soluzione rapida. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi i diversi diametri del foro e spessori del pannello.
I tappi di chiusura sono utilizzati nel settore siderurgico per la protezione dei bordi affilati e sono ideali per chiudere le cavità nei pannelli. Forniscono una finitura pulita e una soluzione rapida. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi i diversi diametri del foro e spessori del pannello.
I tappi di chiusura sono utilizzati nel settore siderurgico per la protezione dei bordi affilati e sono ideali per chiudere le cavità nei pannelli. Forniscono una finitura pulita e una soluzione rapida. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi i diversi diametri del foro e spessori del pannello.
I tappi per ventilazione consentono l'areazione delle ventole di raffreddamento, parti mobili e componenti che emettono calore.
I tappi per lamiera, chiamati anche tappi per fori, sono utilizzati per tappare o coprire i fori durante il trasporto o sui prodotti finiti per una finitura pulita. Il tappo in nylon (PA 66) protegge chi deve movimentare dei componenti con fori di lavorazione che hanno frammenti o bordi irregolari e pericolosi. Il tappo può essere usato anche per proteggere le filettature interne dai danni che possono essere causati durante il trasporto. Disponibile in tre colori per l'identificazione specifica tramite colori o per adattarsi all'estetica del prodotto finito. I tappi per lamiera possono essere inseriti facilmente nell'applicazione senza richiedere alcun fissaggio e si rimuovono facilmente.
I tappi terminali per tubi rappresentano un metodo efficace ed efficiente per sigillare i tubi circolari. Da utilizzare per chiudere in maniera sicura i tubi postali, i contenitori in composito e per tappare i tubi di plastica trasparente.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare