Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(2 categorie prodotti)
Una gamma di cappucci protettivi progettati per tubi di dimensioni standard, disponibili a un costo contenuto ma con una finitura di alta qualità. I nostri cappucci per tubi di dimensioni standard sono disponibili in vari materiali - LDPE e PE flessibile - e coprono un'ampia gamma di dimensioni.
Questi cappucci stampati sono stati progettati per essere applicati sul diametro esterno di tubi e condutture, per impedire l'ingresso di agenti estranei durante lo stoccaggio e la spedizione. Il loro design consente un montaggio e una rimozione facili e veloci, sia a mano che con l'uso di attrezzature automatizzate.
La gamma comprende cappucci dotati di nervature interne che assicurano una tenuta perfetta e aiutano a scaricare l'accumulo di pressione dell'aria. Inoltre, la gamma comprende tappi dotati di un piccolo foro di sfiato. Il foro di sfiato consente al tappo di adattarsi correttamente e di eliminare la pressione dell'aria.
Questi cappucci per tubi per uso gravoso sono adatti per misure nominali di tubi e rappresentano un'opzione di alta qualità ma a basso costo. Sono realizzati in polietilene nero o giallo. Le lamelle interne assicurano una tenuta salda e allentano l'accumulo di pressione. I cappucci sono disponibili con o senza foro di sfiato.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare