Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

ABS Sigilli per camion e container Sigilli antimanomissione di sicurezza

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Sigilli a cavo - Corpo in plastica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I nostri sigilli a cavo in plastica possono essere utilizzati in tutto il mondo per proteggere le merci durante le importazioni e le esportazioni. Un'alternativa altamente sicura ai lucchetti standard, grazie alla funzione aggiuntiva di prova di manomissione. Il sigillo è facile da usare nelle applicazioni a tenuta. Le applicazioni più adatte sono: porte di veicoli, autocisterne, carrelli duty-free e gabbie a rotelle.

Il sigillo è dotato di un meccanismo di blocco potenziato e comprende un'etichetta lunga, ideale per la stampa di codici QR o numeri di serie e codici a barre fino a 13 cifre. Il sigillo ha anche un'elevata resistenza alla trazione, con opzioni che includono: 120 kg (diametro 1,5 mm) e 150 kg (diametro 2,0 mm).

Istruzioni di installazione:
1. Far passare il cavo attraverso l'elemento da sigillare
2. Inserire il cavo attraverso la camera di bloccaggio
3. Tirare il cavo fino in fondo fino a quando l'elemento sarà ben sigillato, quindi tirare per assicurarsi che il sigillo sia bloccato.
4. Rimuovere il sigillo con l'apposito tagliacavi (venduto separatamente).

  • Materiale: corpo in polipropilene (PP) e fermo in acciaio cromato
  • Colori: blu, verde e rosso

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)