Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Acciaio inossidabile Componenti meccanici Rondelle

 (3 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Rondelle di sfiato in acciaio inossidabile

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le rondelle con sfiato sono state progettate con una ventilazione integrata per facilitare il flusso dell'aria e impedire l'accumulo di calore, umidità e contaminanti in quelle applicazioni dove una buona ventilazione è fondamentale. Le rondelle sono di uso comune per i sistemi HV e UHV perché il loro sfiato centrale riduce la perdita virtuale dai sistemi per alto vuoto.

Questa gamma di rondelle con sfiato in acciaio inossidabile viene usata con bulloni, viti e altri elementi di fissaggio per migliorare le prestazioni e la durata del complesso assemblato; trova impiego per i macchinari industriali o i componenti per l'industria automobilistica.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • AISI 303, 1.4305

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rondelle di tenuta

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le rondelle di tenuta vengono utilizzate per fornire una soluzione di tenuta efficace. Sono caratterizzate da un design che crea una chiusura ermetica tra due superfici impedendo la perdita di fluidi, gas e altre sostanze contaminanti.

Questa gamma di rondelle di tenuta incorpora un O-ring di silicone per una maggiore aderenza alla superficie e per colmare vuoti o imperfezioni. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che fornisce una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

Le rondelle di tenuta sono comunemente usate nelle apparecchiature industriali e nelle applicazioni dell'industria automobilistica. Riutilizzabili, resistono a temperature da -75 C a +205 C.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • A4, AISI 316

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rondelle imperdibili filettate

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di rondelle imperdibili ha una filettatura molto bassa sul diametro interno. Ciò significa che possono essere avvitate e una volta superata la filettatura restano nella zona del gambo e non possono separarsi dal bullone o vite imperdibile.

Come installare un gruppo vite imperdibile e rondella;
1) Inserire la vite imperdibile nel foro del pannello.
2) Infilare la rondella sulla vite, oltre la parte filettata della vite, che trattiene la vite nel pannello.

Le rondelle sono realizzate in acciaio inossidabile che offre una buona resistenza alla corrosione e lavorabilità. Il materiale è una scelta popolare per le applicazioni edilizie e automotive.

  • Materiale: Acciaio Inossidabile
  • AISI 303, 1.4305 e AISI 316, 1.4401
  • Opzioni di finitura: Rivestimento in ossido nero, zincato e titanio (gradi 2 e 5)

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)