Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Nylon Con membrana Guarnizione adesiva

 (2 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Boccole universali aperte/chiuse

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le boccole aperte di tipo universale sono caratterizzate da un design per un facile inserimento a pressione. Ciò consente di bloccarle facilmente in posizione in presenza di pannelli di spessore comune. Il design diviso consente l'ingresso laterale di cavi, fili o tubi preassemblati che hanno segmenti più grandi del diametro interno della boccola, come i connettori.

Offrono una protezione ideale per fili, cavi e tubi da bordi non rifiniti e taglienti. Il design aperto consente di montare la boccola in fori che contengono già un fascio di cavi. Possono essere regolate per accogliere vari diametri e forme. Si installano facilmente con la pressione delle dita, senza bisogno di attrezzi.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colore: nero
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Boccole universali per cavi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Boccole universali progettate per proteggere fili, cavi, tubi e altri oggetti di forma irregolare dagli spigoli vivi e non rifiniti dei pannelli.

La boccola contribuisce ad assorbire urti e vibrazioni e beneficia di proprietà isolanti. Le lamelle lungo il diametro della boccola consentono di adattarsi a varie dimensioni, garantendo al contempo un aspetto pulito e rifinito.

L'installazione è semplice e veloce: basta esercitare una pressione con la punta delle dita per far scattare la boccola in posizione. Non sono necessari attrezzi.

  • Materiali: nylon 6/6 stabilizzato al calore o nylon 6/6
  • Colori: bianco e nero
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)