Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Plastica Cerniere rimovibili Guarnizione adesiva

 (3 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cerniere a scomparsa da avvitare

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La gamma di cerniere a scomparsa da avvitare è adatta per applicazioni gravose. Vengono montate tramite viti e hanno un perno rimovibile che consente il sollevamento della porta dal telaio per un accesso facilitato. Sono disponibili in vari materiali e angoli di rotazione per soddisfare le diverse applicazioni.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere ad angolo in plastica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le cerniere in plastica ad angolo sono realizzate in poliammide rinforzato con il 30% di fibra di vetro, con un perno in plastica (POM). Sono essenzialmente utilizzate per i pannelli in acciaio leggeri. Il perno consente una rapida rimozione della porta per un facile accesso in caso di necessità.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Guarnizione EMI

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Guarnizione EMI in schiuma in poliuretano ricoperta di nastro in nichel e rame. I profili ad aggancio garantiscono protezione e tenuta alle estremità. Utilizzate su lamiere di metallo, proteggono da vibrazioni, ingresso di umidità e sporcizia. Offrono una tenuta aggiuntiva per scatole di derivazione.

  • Riduzione delle emissioni irradiate da armadi e pannelli.
  • Elevata riduzione del rumore: 80-90 dB
  • Bassa resistività: 0,8 Ω-cm
  • Base adesiva per una facile installazione
  • Una confezione comprende cinque guarnizioni di 1 metro.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)