Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

EPDM Cerniere rimovibili Guarnizione adesiva

 (6 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Guarnizione adesiva in EPDM

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Il nastro di guarnizione adesiva in EPDM è una schiuma a cellule chiuse che offre un'ottima protezione da aria e umidità. Offre un'eccellente resistenza alle intemperie e all'ossidazione, un'ottima adattabilità, flessibilità a basse temperature ed è adatto per l'uso in ambienti esterni. Ideale per applicazioni come HVAC, elettrodomestici, edilizia e montaggio in generale.

  • ‌In rotoli da 10 metri.
  • ‌Guarnizione adesiva semplice da applicare
  • Temperatura massima: 65,6C/150F
  • Finitura nera
  • ‌Ideale per coperture metalliche.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Guarnizione di tenuta - A pinna

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le guarnizioni di tenuta a pinna sono dei profili ad aggancio che garantiscono la sigillatura e la protezione del bordo. Utilizzate principalmente su lamiere, proteggono da vibrazioni, impedendo l'ingresso di umidità e sporcizia. Offrono una tenuta aggiuntiva per involucri e scatole.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Guarnizione di tenuta - Tubolare

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le guarnizioni di tenuta tubolari sono dei profili ad aggancio che garantiscono la sigillatura e la protezione del bordo. Utilizzate principalmente su lamiere, proteggono da vibrazioni, impedendo l'ingresso di umidità e sporcizia. Offrono una tenuta aggiuntiva per scatole di derivazione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Guarnizione in doppio materiale

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La guarnizione in doppio materiale con adesivo di tenuta offre protezione dei bordi e tenuta. Se utilizzata su lamiere di metallo, protegge da vibrazioni, ingresso di umidità e sporcizia. Offre una tenuta aggiuntiva per scatole di derivazione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Guarnizione tubolare adesiva

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

‌Fornita in rotoli da 20 metri. ‌Guarnizione adesiva semplice da applicare. Uno dei tipi presenti nella gamma si apre al centro, formando due parti uguali di 10 metri. In EPDM nero.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Nastro guarnizione isolante - EPDM

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Il nastro di tenuta e la guarnizione adesiva è una schiuma a cellula chiusa in grado di fornire un'eccellente barriera protettiva contro umidità e aria, eccellente resistenza alle intemperie e all'ossidazione, flessibilità, adattabilità alle basse temperature e idoneità per uso esterno.

Specifiche:

  • Adesivo sensibile alla pressione a base acrilica permanente
  • ASTM D1667
  • Densità (lb/ft3): 7
  • Deformazione alla compressione: 2 psi
  • Deformazione permanente alla compressione: (50%) 8 max
  • Temperatura di esercizio: base in gomma: da -40 F a 180 F
  • FMVSS 302.

Applicazioni:
  • HVAC
  • Elettrodomestici
  • Edilizia
  • Montaggio generale

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)