Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

PVC Ante scorrevoli in vetro Guarnizione adesiva

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Guarnizioni di tenuta

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di guarnizioni con nastro di tenuta è dotata di un adesivo permanente a base di gomma su entrambi i lati, che non è raccomandato per applicazioni con esposizione diretta ai raggi UV.
La guarnizione ha un'eccellente resistenza ad acidi, ozono e all'ossidazione.

Ideale per impianti HVAC o alloggiamenti elettrici, apparecchi di illuminazione, ammortizzazione delle vibrazioni e altro.

  • Materiale: miscela di neoprene, nitrile e PVC
  • Colore: nero
  • Temperatura di esercizio: da -28 C a 101 C
  • Densità (kg/m3): 64-112
  • Deformazione alla compressione: 140-350 g/cm2

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)