Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(3 categorie prodotti)
L'utilizzo dei ganci per la verniciatura in filo metallico consente di sospendere gli oggetti in modo sicuro e stabile, riducendo al minimo i contatti con le superfici appena verniciate e consentendo una verniciatura uniforme. Inoltre, i ganci facilitano il movimento degli oggetti durante il processo di verniciatura, consentendo una copertura completa senza lasciare segni o imperfezioni sulla superficie.
I ganci della nostra gamma sono realizzati in acciaio armonico un materiale resistente e che garantisce durata nel tempo e resistenza all'usura.
Potete scegliere tra diverse forme:
- a C uno dei tipi più comuni, sono facili da usare in quanto la loro forma aperta consente di appendere rapidamente e facilmente gli oggetti da verniciare e sono molto versatili in quanto possono essere utilizzati per oggetti di diverse dimensioni
- a S che offrono una maggiore stabilità rispetto ad altri tipi di ganci. La loro forma a "S" aperta consente di agganciare saldamente l'oggetto da verniciare, riducendo il rischio di cadute o movimenti indesiderati durante il processo di verniciatura. Ciò garantisce una maggiore sicurezza e previene danni agli oggetti verniciati.
I ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a CV sorreggono carichi sospesi durante la verniciatura, il trattamento delle superfici e la movimentazione del materiale. La forma a C ruotata a 90˚ è ideale per parti più ampie o parti in stili diversi con spessore variabile.
I ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a C sorreggono carichi sospesi durante la verniciatura, il trattamento delle superfici, la movimentazione del materiale. La forma a C è ideale per parti più ampie o parti in stili diversi con spessore variabile.
I ganci in filo metallico a sezione rotonda piegati a S sorreggono carichi sospesi durante la verniciatura, il trattamento delle superfici, la movimentazione del materiale. La forma a S è ideale per parti più ampie o parti in stili diversi con spessore variabile.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare