Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Nylon Fermacavo con distanziale Fermacavi

 (7 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Clip fermacavo con distanziale

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le clip fermacavo con distanziale offrono un metodo di fissaggio semplice ma sicuro; sono la soluzione ideale per la gestione dei cavi per moltissime applicazioni. La base a innesto a pressione facilita ulteriormente l'installazione e la clip di bloccaggio offre maggiore protezione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi - Bloccaggio a cerniera

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi fermacavi hanno una chiusura a cerniera nella parte alta. Il cavo(i) vengono inseriti prima nel centro del morsetto, successivamente la parte superiore viene abbassata e posizionata sui cavi. Le gambe del morsetto vengono inserite in due fori. La parte superiore è fissata in posizione, il cavo viene trattenuto con l'ausilio di due viti. Una volta serrate le viti, le gambe si espandono mantenendo il morsetto in posizione senza la necessità di un dado. Pertanto non è necessario accedere al lato inferiore del pannello.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi - Distanziale, entrata laterale

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I fermacavi con distanziale con ingresso laterale mantengono i cavi saldamente in posizione. Sono dotati di una base a coppa che aggiunge stabilità e copre completamente il foro.

I cavi vengono inseriti attraverso il lato del morsetto nelle applicazioni in cui lo spazio è critico. Le diverse altezze dei distanziatori consentono di allontanare i cavi dagli altri componenti.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colore: naturale
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V0

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi - Innesto a scatto/Montaggio con adesivo, con distanziale, con membrana centrale

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le clip con membrana centrale possono essere fissate con innesto a scatto o mediante adesivo. Chiudendo il fermacavo, i due lati della clip si uniscono per bloccare il cavo in posizione. Disponibili sia in versione nera che naturale. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi - Innesto ad albero, parte superiore con blocco a cerniera

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Mantiene saldamente in posizione tubi corrugati/convoluti o altri fasci. Alcuni modelli hanno una lamella interna che avvolge il diametro della clip fornendo una forte presa. Riapribile per un'agevole manutenzione. L'innesto ad albero è adatto a molti pannelli di spessore diverso.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi - Uso con cavi multipli o tubi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La clip doppia per cavi e tubi offre il vantaggio di instradare separatamente un tubo da 25,0 mm e due fasci più piccoli da 6,0 mm.

Viene utilizzata per fissare cavi e tubi su un pannello con boccola ad albero.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colore: naturale
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Fermacavi regolabili

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le clip regolabili si montano a pressione nel pannello; sono una soluzione versatile in quanto si adattano a cavi di diverse dimensioni.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)