Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Componenti per movimento lineare Dadi esagonali Dadi

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Dadi esagonali in acciaio

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I dadi esagonali in acciaio offrono una presa solida prevenendo allentamenti a seguito di vibrazioni o movimento. Sono semplici da serrare e allentare utilizzando una chiave o pinze normali. I dadi esagonali in acciaio offrono una presa solida prevenendo allentamenti a seguito di vibrazioni o movimento. Sono semplici da serrare e allentare utilizzando una chiave o pinze normali. Sono utilizzati con viti in acciaio o acciaio inossidabile per basse velocità di rotazione, controllo manuale, serraggio o chiusura, e la ricezione di pesi morti.

Grazie al loro materiale, sono utilizzati nelle applicazioni che richiedono elevata resistenza e durata, ma hanno bisogno di lubrificazione per evitare che il dado si accorpi alla vite.

Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Disponibili come dadi esagonali in acciaio con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.

Nota: le superfici con contatto acciaio-acciaio non sono adatte per il movimento motorizzato

  • Materiale: acciaio (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 e DIN 103

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)