Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Su entrambi i lati Isolante Colonnine per schede elettroniche

 (30 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Colonnine distanziali

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Distanziale a pressione

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziali a pressione sono stati progettati per supportare circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono provvisti di base flangiata per garantire stabilità.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Distanziale con innesto a scatto

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziali a scatto sono progettati per supportare circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono provvisti di base flangiata per garantire stabilità.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Distanziali Filettati

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziali femmina-femmina sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. Sono adatti ad un'ampia gamma di applicazioni e il filetto garantisce un facile assemblaggio. Disponibili in varie dimensioni di filettatura e lunghezze, e in forma esagonale o tonda.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Distanziali ad anello

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziali ad anello sono composti da due pezzi: il perno o spina (CSP) e il fermo o staffa (CSR). Sono stati progettati per tenere saldamente il circuito stampato. Accoppiando i due pezzi si ottiene un distanziatore di nylon completamente chiuso. Si consiglia l'uso di una vite a testa cilindrica. Ogni fermo deve essere utilizzato con un perno specifico.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Distanziali isolanti esagonali

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziali sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di attrezzi per il montaggio. I distanziatori esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Distanziali isolanti in ceramica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziatori isolanti in ceramica sono utilizzati per coprire i fili ad alta tensione o le applicazioni ad alta corrente. Possono essere utilizzati anche come distanziali non filettati nei dispositivi ad alta tensione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Distanziali non filettati esagonali

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziali femmina hanno un foro passante. Una vite autofilettante viene utilizzata per creare il filetto nell plastica, conferendo una forte tenuta. I distanziali sono disponibili in lunghezze diverse e per viti di diverse misure.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Distanziali per scheda elettronica - Esagonali/Senza gola di scarico

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziali per PCB o colonnine sono stati progettati per essere installati manualmente con un semplice avvitamento senza l'uso di utensili. Questi distanziatori in ottone esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. Quelli senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziatori con gola di scarico si installano più rapidamente e non richiedono l'uso di una rondella.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Distanziatore autofissante

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziali autobloccanti si inseriscono a incastro nella scheda e mantengono il distanziamento anche dopo la rimozione della vite. Disponibili in molte varianti altezza, misure di viti e spessore pannello. Disponibili nella versione standard e impilabile.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Distanziatori isolanti tondi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziatori sono stati progettati per essere installati a mano senza l'uso di utensili per il montaggio. I distanziatori rotondi sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono l'ideale quando serve un'elevata resistenza meccanica, un distanziamento solido e isolante per applicazioni elettroniche ad alta potenza. Realizzati in nylon con inserti in ottone, sono classificati UL94 V-2.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti a doppio innesto per schede elettroniche

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I nostri supporti a doppio innesto per PCB si bloccano su entrambe le estremità e offrono un modo semplice e veloce per fissare due circuiti stampati o un unico circuito stampato su un telaio. Sono disponibili con diverse tipologie di innesti sulle estremità, diverse tipologie di corpi, nonché in varie misure per soddisfare i vostri requisiti di progetto. Sono adatti a un'ampia gamma di necessità e applicazioni. La gamma è disponibile in nylon 6/6 (RMS-01) o nylon ritardante di fiamma 6/6 (RMS-19) con due certificazioni alternative UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Semplice montaggio manuale.
  • Colore naturale.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti a pressione per scheda elettronica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziali hanno un fissaggio ad albero flessibile che si aggancia in fori ciechi rotondi, filettati, punzonati o trapanati. Disponibili nella versione con o senza bloccaggio.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti a tenuta laterale per scheda elettronica - A scatto

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I supporti a tenuta laterale forniscono una presa salda sul lato del circuito stampato; il fissaggio a scatto e la punta di posizionamento sono ideali per un assemblaggio rapido. Il circuito stampato può essere rimosso facilmente per interventi di manutenzione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti adesivi per scheda elettronica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I supporti con base adesiva sono dotati di un nastro biadesivo con linguetta per lo spellicolamento per una facile installazione. Disponibili tre varianti di montaggio su scheda: blocco a scatto, senza bloccaggio e appoggio piatto. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti anti-rotazione per scheda elettronica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di supporti per circuiti stampati sostiene il circuito dal bordo, riducendo al minimo lo spazio necessario. Sono disponibili con o senza puntale bloccante per offrire sostegno aggiuntivo.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti con base a coppa per scheda elettronica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di supporti per circuiti stampati ha un fissaggio inferiore a ombrellino che aggiunge stabilità e copre l'elemento di fissaggio. Gli elementi superiori di fissaggio sono disponibili in due versioni: a baionetta o a goccia.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti con serratura a scatto per scheda elettronica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi supporti per PCB sono progettati per essere fissati in un foro di bloccaggio. Ciò ne consente una facile rimozione, ove necessario. Sono disponibili con estremità a baionetta o con doppio dentino.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti per attacco laterale o angolare per scheda elettronica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I supporti per scheda elettronica per la tenuta laterale o angolare con montaggio a vite non richiedono fori sul PCB. Possono essere montati sull'angolo o sul bordo del PCB a seconda dell'orientamento desiderato.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti per scheda elettronica - A fissaggio inverso/Tenuta laterale

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi supporti vengono montati dalla parte inferiore dello chassis minimizzando la sporgenza all'esterno. Si montano in un foro quadrato .375 x .313 praticato nello chassis per impedire la rotazione. Mantiene la scheda in posizione con una tenuta laterale riapribile.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti per scheda elettronica - A molla

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questo supporto è l'ideale per l'assemblaggio rapido in caso di impilaggio dei circuiti stampati. La molla integrata consente flessibilità sul pannello superiore ed è adatta ai pannelli a comando tattile.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti per scheda elettronica - A tenuta laterale, fissaggio a vite/Punta posizionamento lunga

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I supporti a tenuta laterale forniscono una presa salda sul lato del circuito stampato e consentono di rimuoverlo facilmente. I supporti con fissaggio a vite sono molto sicuri e affidabili. Si montano con una vite autofilettante.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti per scheda elettronica - A un quarto di giro

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questo supporto è l'ideale per l'assemblaggio rapido in caso di sovrapposizione dei circuiti stampati; il fissaggio mediante rotazione di un quarto di giro facilita l'applicazione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti per scheda elettronica - Con doppio dentino su entrambe le estremità/A molla

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi supporti unici fungono da molla. La parte si flette ed è in grado di fornire supporto continuo e costante alla scheda elettronica.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti per scheda elettronica - Entrambe le estremità a scatto e ad albero

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziali hanno entrambe le estremità che si fissano a scatto con innesto ad albero per garantire un bloccaggio sicuro. L'innesto per foro cieco è flessibile e si aggancia in fori rotondi, filettati, punzonati o trapanati.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)
  • di 2