Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Nylon Cerniere a sfilare Tubo di limitazione della curvatura della fibra

 (4 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Adattatori fori per fibra

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Gli adattatori per forature per fibra trasformano un foro per un connettore SC in un foro per connettore ST. Lo sdoppiatore per fibre ottiche consente di rompere e terminare meccanicamente i cavi con fibre aramidiche. Realizzato in nylon nero o naturale classificato UL94 V2.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Clip di limitazione della curvatura della fibra ottica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le clip di limitazione della curvatura della fibra ottica sono realizzate in nylon naturale e nero. Progettate per fornire protezione da rotture e pieghe in tutte le applicazioni di instradamento della fibra. Disponibili con classificazione UL94 V0 e UL94 V2.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tubi di limitazione curvatura della fibra ottica - Sdoppiatore

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Lo sdoppiatore in nylon per la limitazione della curvatura della fibra consente di rompere o interrompere meccanicamente i cavi con fibre aramidiche. Si attacca a una serie di adattatori di alimentazione per applicazioni in cui si utilizzano i codici OFBLT, fasci di fibre, cavi e prolunghe da 2,5 mm a 7,00 mm di diametro. Disponibili in nero, blu e verde. Classificazione UL94-V0.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tubo di limitazione curvatura della fibra - Collettore per fibre ottiche da 1 a 4

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I componenti per fibre ottiche consentono di terminare in modo meccanico e sicuro più cavi multi-fibra con aramide. Il collettore è impilabile e fornisce copertura a un massimo di 4 fili. È disponibile anche un kit che contiene tutti gli adattatori (OFM-4-05-19BLK). Realizzato in nylon nero classificato UL94 V2.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)