Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Acciaio inossidabile Cerniere a sfilare Rondelle di sfiato

 (5 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cerniera a sfilare per montaggio a vite

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le cerniere a sfilare con montaggio a vite dispongono di un semplice sistema di estrazione per rimuovere le porte montate a filo. La gamma è disponibile in numerosi materiali per adattarsi a diverse applicazioni e requisiti di finitura. Hanno un angolo di rotazione della cerniera di 180 e sono adatte per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. Questo modello ha un foro per poter essere avvitato al telaio.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere laterali

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le cerniere laterali offrono un angolo di rotazione di 180. Il tipo 1 e 2 sono cerniere ad alta resistenza per pannelli della porta medi e pesanti. Offrono inoltre una elevata sicurezza e vengono montati usando le viti in dotazione. Il tipo 3 rappresenta un'alternativa economica con sicurezza inferiore.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere lineari a sfilare in metallo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le cerniere in linea a sfilare in metallo sono cerniere laterali che possono essere sfilate facilmente per rimuovere porte montate. Hanno un angolo di rotazione della cerniera di 180 e sono adatte per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cerniere sfalsate a sfilare in metallo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le cerniere a sbalzo a sfilare in metallo consentono una rimozione semplice e veloce della porta con un angolo di rotazione della cerniera di 180. Disponibile in versione sinistrorsa e destrorsa.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Rondelle di sfiato in acciaio inossidabile

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le rondelle con sfiato sono state progettate con una ventilazione integrata per facilitare il flusso dell'aria e impedire l'accumulo di calore, umidità e contaminanti in quelle applicazioni dove una buona ventilazione è fondamentale. Le rondelle sono di uso comune per i sistemi HV e UHV perché il loro sfiato centrale riduce la perdita virtuale dai sistemi per alto vuoto.

Questa gamma di rondelle con sfiato in acciaio inossidabile viene usata con bulloni, viti e altri elementi di fissaggio per migliorare le prestazioni e la durata del complesso assemblato; trova impiego per i macchinari industriali o i componenti per l'industria automobilistica.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • AISI 303, 1.4305

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)