Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(7 categorie prodotti)
Le cerniere a sfilare con montaggio a vite dispongono di un semplice sistema di estrazione per rimuovere le porte montate a filo. La gamma è disponibile in numerosi materiali per adattarsi a diverse applicazioni e requisiti di finitura. Hanno un angolo di rotazione della cerniera di 180 e sono adatte per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. Questo modello ha un foro per poter essere avvitato al telaio.
Le cerniere laterali offrono un angolo di rotazione di 180. Il tipo 1 e 2 sono cerniere ad alta resistenza per pannelli della porta medi e pesanti. Offrono inoltre una elevata sicurezza e vengono montati usando le viti in dotazione. Il tipo 3 rappresenta un'alternativa economica con sicurezza inferiore.
Le cerniere in linea a sfilare in metallo sono cerniere laterali che possono essere sfilate facilmente per rimuovere porte montate. Hanno un angolo di rotazione della cerniera di 180 e sono adatte per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa.
Le cerniere a sbalzo a sfilare in metallo consentono una rimozione semplice e veloce della porta con un angolo di rotazione della cerniera di 180. Disponibile in versione sinistrorsa e destrorsa.
I fermacavi regolabili sono dotati di una funzione di aggancio per trattenere e bloccare saldamente i fasci di cavi. Questi morsetti possono essere riaperti per modificare l'instradamento.
La nostra gamma è realizzata in nylon 6/6 e comprende opzioni già dotate di una striscia autoadesiva, per fissare in modo pratico e semplice i fasci di cavi. Per le versioni che non sono dotate di striscia adesiva, questa deve essere acquistata separatamente. Esplorate la nostra gamma di nastri per trovare la soluzione giusta.
I fermacavi piatti si installano facilmente a pressione. La chiusura a cerniera garantisce che i cavi rimangano ordinati senza essere sottoposti a sollecitazioni dal fermacavo stesso. Disponibili in diverse configurazioni e modelli in base alla necessità.
I fermacavi per cavi piatti sono ideali per cavi a nastro o cavi piatti e unitamente all'adesivo i fermacavi in PVC garantiscono un fissaggio sicuro e una semplice installazione. Si chiudono dall'alto per una maggiore stabilità del cavo. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare