Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(5 categorie prodotti)
Le cerniere a sfilare con montaggio a vite dispongono di un semplice sistema di estrazione per rimuovere le porte montate a filo. La gamma è disponibile in numerosi materiali per adattarsi a diverse applicazioni e requisiti di finitura. Hanno un angolo di rotazione della cerniera di 180 e sono adatte per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa. Questo modello ha un foro per poter essere avvitato al telaio.
Le cerniere laterali offrono un angolo di rotazione di 180. Il tipo 1 e 2 sono cerniere ad alta resistenza per pannelli della porta medi e pesanti. Offrono inoltre una elevata sicurezza e vengono montati usando le viti in dotazione. Il tipo 3 rappresenta un'alternativa economica con sicurezza inferiore.
Le cerniere in linea a sfilare in metallo sono cerniere laterali che possono essere sfilate facilmente per rimuovere porte montate. Hanno un angolo di rotazione della cerniera di 180 e sono adatte per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa.
Le cerniere a sbalzo a sfilare in metallo consentono una rimozione semplice e veloce della porta con un angolo di rotazione della cerniera di 180. Disponibile in versione sinistrorsa e destrorsa.
I dadi esagonali in acciaio offrono una presa solida prevenendo allentamenti a seguito di vibrazioni o movimento. Sono semplici da serrare e allentare utilizzando una chiave o pinze normali. I dadi esagonali in acciaio offrono una presa solida prevenendo allentamenti a seguito di vibrazioni o movimento. Sono semplici da serrare e allentare utilizzando una chiave o pinze normali. Sono utilizzati con viti in acciaio o acciaio inossidabile per basse velocità di rotazione, controllo manuale, serraggio o chiusura, e la ricezione di pesi morti.
Grazie al loro materiale, sono utilizzati nelle applicazioni che richiedono elevata resistenza e durata, ma hanno bisogno di lubrificazione per evitare che il dado si accorpi alla vite.
Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Disponibili come dadi esagonali in acciaio con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
Nota: le superfici con contatto acciaio-acciaio non sono adatte per il movimento motorizzato
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare