Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Plastica Sigillatura Cappucci terminali

 (7 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cappucci per gas GPL

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Cappucci neri per GPL in polietilene a bassa densità, sviluppati in collaborazione con l'industria del GPL. Aiutano a prevenire pericolose perdite di gas e sono conformi al Code of Practice 15: Part 2 della LP Gas Association.

Il design dei componenti incorpora una cinghia per evitare perdite e per facilitare la sostituzione.

Pressione di prova:

  • Propano/miscele (tipo 1 e 2) 26 bar
  • Butano (tipo 3) 26 bar

Testati in modo indipendente per resistere a queste pressioni e garantire una tenuta stagna, anche a temperature estreme e in condizioni avverse.

  • I risultati dei test e il certificato sono disponibili su richiesta.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci sigillanti filettati - Filettatura metriche

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci sigillanti per filettatura metrica in polietilene giallo sono dotati di un disco di tenuta interno in neoprene per limitare la contaminazione da deposito e l'ingresso di particelle. Sono ideali per proteggere le filettature metriche. Sebbene sia consigliato il serraggio a mano, i cappucci possono essere applicati o rimossi con una chiave inglese o con una chiave a brugola a coppia bassa. Offriamo un'ampia gamma di misure adattabili alla vostra applicazione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci sigillanti filettati - Filettature BSP/Gas

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci sigillanti filettati in HDPE sono utilizzati nel settore automobilistico, oleodinamico e meccanico. Si consiglia il serraggio manuale, tuttavia la testa esagonale consente di applicare o rimuovere il cappuccio con una chiave inglese o con una chiave a brugola con coppia bassa. Il cappuccio è dotato di un disco di tenuta interno in neoprene per limitare le perdite di fluidi. Adatti a filettature BSP/Gas. La nostra gamma è fornita in colore giallo, con numerose misure disponibili.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci sigillanti filettatti - Filettatura UNF

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci in polietilene sigillanti per filettatura UNF proteggono e limitano le perdite di fluidi. Sono resistenti a solventi e riducono la potenzialità di taglio. Un disco sigillante in neoprene limita le perdite di fluidi e la testa esagonale può essere serrata utilizzando un cacciavite o una chiave a brugola a bassa coppia, tuttavia è consigliato il serraggio manuale. La nostra gamma è disponibile in rosso o giallo. Potrebbero interessarvi anche i cappucci sigillanti (filettatura metrica) e la nostra selezione di tappi sigillanti filettati.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi filettati con O-ring - Filettatura UNF

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi filettati con O-ring sono dotati di una flangia di compressione e un O-ring per fornire tenuta stagna e la massima protezione da perdite per filettature idrauliche. Possono essere applicati o rimossi manualmente, con una chiave, una brugola o un cacciavite. Adatti a filettature metriche, UNF e BSP Gas.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi filettati con O-ring - Filettatura metrica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi filettati con O-ring sono dotati di una flangia di compressione e un O-ring per fornire tenuta stagna e la massima protezione da perdite per filettature idrauliche. Possono essere applicati o rimossi manualmente, con una chiave, una brugola o un cacciavite. Adatti a filettature metriche, UNF e BSP Gas.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi filettati con O-ring - Filettature BSP/Gas

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi filettati con O-ring sono dotati di una flangia di compressione e un O-ring per fornire tenuta stagna e la massima protezione da perdite per filettature idrauliche. Possono essere applicati o rimossi manualmente, con una chiave, una brugola o un cacciavite. Adatti a filettature metriche, UNF e BSP Gas.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)